Filtrdehydrátor, pouzdro, DCR

023U0996

Materiál přípojek: Ocel

Detaily produktu

Brutto hmotnost 23.12 Kilogram
Čistá hmotnost 19.78 Kilogram
Objem 67.887 Liter
EAN 5715162791523

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Chladiva schválená UL R744
Chladivo (Chladiva) R744
Contain batteries No
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formát balení Jednotlivé balení
Jméno souboru schválení UL UL-US-2417625-0
Kapacita tek. [Kw] 524
Kapacita tek. [TR] 149,00
Kategorie II
Konzola Ne
Kryt Konektor
Materiál přípojek Ocel
Materiál těla Ocel
Max. provozní tlak [bar] 90 bar
Max. provozní tlak [psig] 1305 psig
Množství na formát balení 1 pc
Nabídka dílů- název DCR
Náhradní díly v ceně 1 Flat gasket
Název produktu Filtrdehydrátor, pouzdro
Objem pouzdra [foz US] 135 Fluid Ounce US
Objem pouzdra[l] 4 L
Označení typu DCR 09613B
Port connection type NPT
Počet jader 2
Produktová skupina Filter driers
Pájený spoj - rozměr [in] 1 5/8 in
Příslušenství produktu Příslušenství DCR
Rozsah teploty [°C] [max.] 100 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -55 °C
Schválení CE
CMIM
CRN
UL
Servisovatelný Náhradní díly DCR
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Skupina kapaliny 2
Standard připojení EN 1254-1
Tek. kap. kond. (ARI 710-2009)[IMP] DELTA P=1 PSI
tliq= 32°F
tvap=-22°F
Tek. kap. kond. (ARI 710-2009)[SI] Delta p=0,07 bar
tliq= 0°C
tvap=-30°C
Teplotní rozsah [°F] [Max] 212 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -67 °F
Typ DCR
Typ připojení Pájení, ODF
UK RoHS compliance Yes
Ukazatel směru proudu Vyražená jednosměrná šipka
UL evaluated Yes
Velikost jádra 96 cu.in.
Velikostportu (nominální) [in] 1/4 in
Značení ELIMINATOR
Čistý objem [foz US] 98 Fluid Ounce US
Čistý objem [l] 2.9 L

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality