Mikrokanálový výměník tepla, MCHE D2000-C, Multi balení
021U0264
Jmenovitý výkon R410A [kW]: 60.30, Návrhový tlak [MPa]: 4.5, Rozsah teploty [°C]: -40 - 121
Jmenovitý výkon R410A [kW]: 60.30, Návrhový tlak [MPa]: 4.5, Rozsah teploty [°C]: -40 - 121
Brutto hmotnost | 42.1 Kg |
Čistá hmotnost | 26.258 Kg |
Volume | 169.778 Liter |
EAN | 5702424291631 |
Brutto hmotnost | 42.1 Kg |
Čistá hmotnost | 26.258 Kg |
Volume | 169.778 Liter |
EAN | 5702424291631 |
China RoHS compliance | Yes |
Chladivo (Chladiva) |
R410A R1234yf R134a R290 R32 R404A R407C R448A R449A R452A R452B R454B R513A R1234ze(E) R22 R444B R449B R454A R454C R455A R513B R514A R515A R515B R600a |
Délka cívky [in] | 78.74 in |
Délka cívky [mm] | 2000 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formát balení | Multi balení |
Hloubka cívky [in] | 1 in |
Hloubka cívky [mm] | 25.4 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jmenovitý výkon podmínky [IMP] |
Rychlost vzduchu = 492 stop/min Okolní teplota = 95 °F Delta t = 21,6 °F Podchlazení = 9 °F |
Jmenovitý výkon podmínky [SI] |
Rychlost vzduchu = 2,5 m/s Okolní teplota = 35 °C Delta t = 12 °C Podchlazení = 5 °C |
Jmenovitý výkon R410A [kW] | 60.3 kW |
Jmenovitý výkon R410A [TR] | 17.15 TR |
Jméno souboru se schválením |
SA33862 CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-A ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130 |
Kategorie | III |
Materiál montážní tyče | HLINÍK |
Materiál přípojek | Měď |
Materiál těla | HLINÍK |
Max. provozní tlak [bar] | 45 bar |
Max. provozní tlak [psig] | 653 psig |
Množství na formát balení | 15 pc |
Návrhový tlak [MPa] | 4.5 MPa |
Návrhový tlak [psig] | 653 psig |
Objednací číslo | DF0321 |
Označení typu | D2000-C |
Počet trubek [ks] | 102 |
Product Name Description | Mikrokanálový výměník tepla |
Produktová skupina | Heat exchangers |
Provozní okolní teplota [°C] [Max] | 72 °C |
Provozní okolní teplota [°C] [Min] | -40 °C |
Provozní okolní teplota [°F] [Max] | 162 °F |
Provozní okolní teplota [°F] [Min] | -40 °F |
Příslušenství produktu | Ne |
Rozsah aplikace | Chiller |
Rozsah teploty [°C] [max.] | 121 °C |
Rozsah teploty [°C] [min.] | -40 °C |
Rozteč lamel [mm] | 1.1 mm |
Schválení |
EAC PED UL |
Servisovatelný | Ne |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
Skupina kapaliny |
1 2 |
Směr proudu | Jednosměrný průtok |
Teplotní rozsah [°F] [Max] | 250 °F |
Teplotní rozsah [°F] [Min] | -40 °F |
Totožný výrobek | 021U0265 |
Typ | MCHE D2000-C |
Typ vstupního připojení | Pájení, ODF |
Typ výstupního připojení | Pájení, ODF |
UK RoHS compliance | Yes |
Velikost přípojky [mm] | 25.4 mm |
Velikost přípojky [palce] | 1 in |
Velikost výstupní přípojky [palce] | 7/8 in |
Vnitřní objem [cm³] | 5440 cm³ |
Vnitřní objem [in³] | 332 in³ |
Výstup - rozměr [mm] | 22.2 mm |
Výška cívky [in] | 41.67 in |
Výška cívky [mm] | 1058.3 mm |
China RoHS compliance | Yes |
Chladivo (Chladiva) |
R410A R1234yf R134a R290 R32 R404A R407C R448A R449A R452A R452B R454B R513A R1234ze(E) R22 R444B R449B R454A R454C R455A R513B R514A R515A R515B R600a |
Délka cívky [in] | 78.74 in |
Délka cívky [mm] | 2000 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formát balení | Multi balení |
Hloubka cívky [in] | 1 in |
Hloubka cívky [mm] | 25.4 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jmenovitý výkon podmínky [IMP] |
Rychlost vzduchu = 492 stop/min Okolní teplota = 95 °F Delta t = 21,6 °F Podchlazení = 9 °F |
Jmenovitý výkon podmínky [SI] |
Rychlost vzduchu = 2,5 m/s Okolní teplota = 35 °C Delta t = 12 °C Podchlazení = 5 °C |
Jmenovitý výkon R410A [kW] | 60.3 kW |
Jmenovitý výkon R410A [TR] | 17.15 TR |
Jméno souboru se schválením |
SA33862 CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-A ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130 |
Kategorie | III |
Materiál montážní tyče | HLINÍK |
Materiál přípojek | Měď |
Materiál těla | HLINÍK |
Max. provozní tlak [bar] | 45 bar |
Max. provozní tlak [psig] | 653 psig |
Množství na formát balení | 15 pc |
Návrhový tlak [MPa] | 4.5 MPa |
Návrhový tlak [psig] | 653 psig |
Objednací číslo | DF0321 |
Označení typu | D2000-C |
Počet trubek [ks] | 102 |
Product Name Description | Mikrokanálový výměník tepla |
Produktová skupina | Heat exchangers |
Provozní okolní teplota [°C] [Max] | 72 °C |
Provozní okolní teplota [°C] [Min] | -40 °C |
Provozní okolní teplota [°F] [Max] | 162 °F |
Provozní okolní teplota [°F] [Min] | -40 °F |
Příslušenství produktu | Ne |
Rozsah aplikace | Chiller |
Rozsah teploty [°C] [max.] | 121 °C |
Rozsah teploty [°C] [min.] | -40 °C |
Rozteč lamel [mm] | 1.1 mm |
Schválení |
EAC PED UL |
Servisovatelný | Ne |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
Skupina kapaliny |
1 2 |
Směr proudu | Jednosměrný průtok |
Teplotní rozsah [°F] [Max] | 250 °F |
Teplotní rozsah [°F] [Min] | -40 °F |
Totožný výrobek | 021U0265 |
Typ | MCHE D2000-C |
Typ vstupního připojení | Pájení, ODF |
Typ výstupního připojení | Pájení, ODF |
UK RoHS compliance | Yes |
Velikost přípojky [mm] | 25.4 mm |
Velikost přípojky [palce] | 1 in |
Velikost výstupní přípojky [palce] | 7/8 in |
Vnitřní objem [cm³] | 5440 cm³ |
Vnitřní objem [in³] | 332 in³ |
Výstup - rozměr [mm] | 22.2 mm |
Výška cívky [in] | 41.67 in |
Výška cívky [mm] | 1058.3 mm |