Mikrokanálový výměník tepla, MCHE D1800-C, Průmyslové balení

021U0097

Jmenovitý výkon R410A [kW]: 37.2, Návrhový tlak [MPa]: 4.5, Rozsah teploty [°C]: -40 - 121

Toote üksikasjad

Brutto hmotnost 18.953 Kilogram
Čistá hmotnost 15.095 Kilogram
Objem 96.299 Liter
EAN 5702424291792

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Délka cívky [in] 42.28 in
Délka cívky [mm] 1074 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formát balení Průmyslové balení
Hloubka cívky [in] 1 in
Hloubka cívky [mm] 25.4 mm
Identne toode 021U0094
Jmenovitý výkon podmínky [IMP] Rychlost vzduchu = 492 stop/min
Okolní teplota = 95 °F
Delta t = 21,6 °F
Podchlazení = 9 °F
Jmenovitý výkon podmínky [SI] Rychlost vzduchu = 2,5 m/s
Okolní teplota = 35 °C
Delta t = 12 °C
Podchlazení = 5 °C
Kategorie II
Kinnitusfaili nimi SA33862
CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-A
ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Külmutusagensid R410A
R134a
R290
R32
R452B
R454B
R1234yf
R404A
R407C
R448A
R449A
R452A
R513A
R1234ze(E)
R22
R444B
R449B
R454A
R454C
R455A
R513B
R514A
R515A
R515B
R600a
Materiál přípojek Měď
Materiál těla HLINÍK
Max. provozní tlak [bar] 45 bar
Max. provozní tlak [psig] 653 psig
Množství na formát balení 12 pc
Nimirõhk [MPa] 4.5 MPa
Nimirõhk [psig] 653 psig
Nimivõimsus R410A [kW] 37.2 kW
Nimivõimsus R410A [TR] 10.58 TR
Objednací číslo DF0071
Označení typu D1800-C
Paigalduslati materjal ALUMIINIUM
Počet trubek [ks] 126
Provozní okolní teplota [°C] [Max] 72 °C
Provozní okolní teplota [°C] [Min] -40 °C
Provozní okolní teplota [°F] [Max] 162 °F
Provozní okolní teplota [°F] [Min] -40 °F
Příslušenství produktu Ne
REACHi kandidaatainete loend No
Rozsah aplikace Chiller
Chlazení
Klimatizace
Rozsah teploty [°C] [max.] 121 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -40 °C
Rozteč lamel [mm] 1.1 mm
Schválení EAC
PED
UL
Servisovatelný Ne
Sisemine maht [cm3] 2790 cm³
Sisemine maht [in3] 170.3 in³
Skupina kapaliny 1
2
Směr proudu Jednosměrný průtok
Teplotní rozsah [°F] [Max] 250 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -40 °F
Toote nimetus Mikrokanalitega soojusvaheti
Tooterühm Heat exchangers
Typ vstupního připojení Pájení, ODF
Typ výstupního připojení Pájení, ODF
Tüüp MCHE D1800-C
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Velikost přípojky [mm] 22.2 mm
Velikost přípojky [palce] 7/8 in
Velikost výstupní přípojky [palce] 7/8 in
Väljavooluava mõõt [mm] 22.2 mm
Výška cívky [in] 47.74 in
Výška cívky [mm] 1212.5 mm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality