Mikrokanálový výměník tepla, MCHE D1400-C, Průmyslové balení

021U0091

Jmenovitý výkon R410A [kW]: 14.8, Návrhový tlak [MPa]: 4.5, Rozsah teploty [°C]: -40 - 121

Detaily produktu

Brutto hmotnost 5.866 Kilogram
Čistá hmotnost 4.5 Kilogram
Objem 38.665 Liter
EAN 5702424291853

 

China RoHS compliance Yes
Chladivo (Chladiva) R410A
R134a
R290
R32
R452B
R454B
R1234yf
R404A
R407C
R448A
R449A
R452A
R513A
R1234ze(E)
R22
R444B
R449B
R454A
R454C
R455A
R513B
R514A
R515A
R515B
R600a
Contain batteries No
Délka cívky [in] 31.5 in
Délka cívky [mm] 800 mm
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formát balení Průmyslové balení
Hloubka cívky [in] 0.63 in
Hloubka cívky [mm] 16 mm
Jmenovitý výkon podmínky [IMP] Rychlost vzduchu = 492 stop/min
Okolní teplota = 95 °F
Delta t = 21,6 °F
Podchlazení = 9 °F
Jmenovitý výkon podmínky [SI] Rychlost vzduchu = 2,5 m/s
Okolní teplota = 35 °C
Delta t = 12 °C
Podchlazení = 5 °C
Jmenovitý výkon R410A [kW] 14.8 kW
Jmenovitý výkon R410A [TR] 4.21 TR
Jméno souboru se schválením SA33862
CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-A
ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Materiál montážní tyče HLINÍK
Materiál přípojek Měď
Materiál těla HLINÍK
Max. provozní tlak [bar] 45 bar
Max. provozní tlak [psig] 653 psig
Množství na formát balení 15 pc
Návrhový tlak [MPa] 4.5 MPa
Návrhový tlak [psig] 653 psig
Název produktu Mikrokanálový výměník tepla
Objednací číslo DF0151
Označení typu D1400-C
Počet trubek [ks] 79
Produktová skupina Heat exchangers
Provozní okolní teplota [°C] [Max] 72 °C
Provozní okolní teplota [°C] [Min] -40 °C
Provozní okolní teplota [°F] [Max] 162 °F
Provozní okolní teplota [°F] [Min] -40 °F
Příslušenství produktu Ne
Rozsah aplikace Chlazení
Klimatizace
Rozsah teploty [°C] [max.] 121 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -40 °C
Rozteč lamel [mm] 1.1 mm
Schválení EAC
PED
UL
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Skupina kapaliny 1
2
Směr proudu Jednosměrný průtok
Teplotní rozsah [°F] [Max] 250 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -40 °F
Totožný výrobek 021U0084
Typ MCHE D1400-C
Typ vstupního připojení Pájení, ODF
Typ výstupního připojení Pájení, ODF
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Velikost přípojky [mm] 9.52 mm
Velikost přípojky [palce] 3/8 in
Velikost výstupní přípojky [palce] 3/8 in
Vnitřní objem [cm³] 740 cm³
Vnitřní objem [in³] 45.2 in³
Výstup - rozměr [mm] 9.52 mm
Výška cívky [in] 30.34 in
Výška cívky [mm] 770.7 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality