Mikrodeskový výměník tepla, MPHE C22-E, Počet desek: 40

021H7872

Max. provozní tlak [bar]: 30, Chiller, Funkce: Výparník, Pájecí materiál: Pájení mědí

Detaily produktu

Brutto hmotnost 2.653 Kilogram
Čistá hmotnost 2.06 Kilogram
Objem 1.634 Liter
EAN 5702424259013

 

Application Chiller
China RoHS compliance Yes
Chladivo (Chladiva) R134a
R22
R407C
R450A
R455A
R513A
R1233zd(E)
R1234yf
R245fa
R404A
R444B
R448A
R449A
R454C
R507A
R515B
R1234ze
R454A
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formát balení Jednotlivé balení
Funkce Výparník
Funkce - pozn. Null
H1 - rozměr připojení Null
H1 - typ připojení Null
H2 - rozměr připojení Null
H2 - typ připojení Null
H3 - rozměr připojení Null
H3 - typ připojení Null
H4 - rozměr připojení Null
H4 -typ připojení Null
H5 - typ připojení Null
H6 - rozměr připojení Null
H6 - typ připojení Null
In scope of WEEE No
Kategorie Art. 4, par. 3
Materiál desky AISI 316L
Max pracovní tlak [psi] 435 psi
Max. provozní tlak [bar] 30 bar
Množství na formát balení 1 pc
Model - rozsah teploty [°F] [Min] -390 °F
Model č. 22
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Max] 200 °C
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Min] -196 °C
Návrhová teplota - rozsah [°F] [Max] 320 °F
Název produktu Mikrodeskový výměník tepla
Označení typu C22-E
Plate material no. AISI 316L
Počet desek 40
Produktová skupina Heat exchangers
Pájecí materiál Pájení mědí
Přip. rozměr H5 Null
Q1 - rozsah připoj.rozměrů G1/2
Q1 - typ připojení Připojení interním závitem G
Q2 - rozsah připoj. rozměrů G3/4
Q2 - typ připojení Připojení externím závitem G
Q3 - rozsah připoj. rozměrů 1/2 in
Q3 - typ připojení Pájený spoj
Q4 - rozsah připoj. rozměrů 7/8 in
Q4 - typ připojení Pájený spoj
Q5 - rozsah připoj. rozměrů Null
Q5 - typ připojení Null
Q6 - rozsah připoj. rozměrů Null
Q6 - typ připojení Null
Schválení EAC
UL
CRN
KRAIA
RoHS
UA
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Typ MPHE C22-E
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Vzor desky M
Zařízení Závrtný šroub

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality