Mikrodeskový výměník tepla, MPHE C55-C

021H0760

Chiller, Funkce: Kondenzátor, Max pracovní tlak [psi]: 435, Počet desek: 34, Pájecí materiál: Pájení mědí

Detaily produktu

Brutto hmotnost 7.864 Kg
Čistá hmotnost 6.89 Kg
Volume 13.09 Liter
EAN 5702424274108

 

Application Chiller
China RoHS compliance Yes
Chladivo (Chladiva) R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R404A
R407C
R444B
R448A
R449A
R450A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R454A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formát balení Jednotlivé balení
Funkce Kondenzátor
Funkce - pozn. Null
H1 - rozměr připojení Null
H1 - typ připojení Null
H2 - rozměr připojení Null
H2 - typ připojení Null
H3 - rozměr připojení Null
H3 - typ připojení Null
H4 - rozměr připojení Null
H4 - typ připojení Null
H5 - typ připojení Null
H6 - rozměr připojení Null
H6 - typ připojení Null
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiál desky AISI 316L
Max pracovní tlak [psi] 435 psi
Max. provozní tlak [bar] 30 bar
Množství na formát balení 1 pc
Model - rozsah teploty [°F] [Min] -390 °F
Model č. 55
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Max] 200 °C
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Min] -196 °C
Návrhová teplota - rozsah [°F] [Max] 320 °F
Označení typu C55-C
Plate material no. AISI 316L
Počet desek 34
Product Name Description Mikrodeskový výměník tepla
Produktová skupina Heat exchangers
Pájecí materiál Pájení mědí
Přip. rozměr H5 Null
Q1 - rozsah připoj. rozměrů R1
Q1 - typ připojení Připojení interním závitem R
Q2 - rozsah připoj. rozměrů R1
Q2 - typ připojení Připojení interním závitem R
Q3 - rozsah připoj. rozměrů R1
Q3 - typ připojení Připojení interním závitem R
Q4 - rozsah připoj. rozměrů R1
Q4 - typ připojení Připojení interním závitem R
Q5 - rozsah připoj. rozměrů Null
Q5 - typ připojení Null
Q6 - rozsah připoj. rozměrů Null
Q6 - typ připojení Null
Schválení EAC
UL
AS
CRN
KRAIA
PED
RoHS
UA
UKCA
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Typ MPHE C55-C
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Vzor desky H
Zařízení Null

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality