Pájený deskový výměník tepla, BPHE B3-020, Počet desek: 8

021B0878

Max. provozní tlak [bar]: 30, Univerzální, Pájecí materiál: Pájení mědí

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.308 Kilogram
Čistá hmotnost 1.048 Kilogram
Objem 5.245 Liter
EAN 5702424283988

 

Application Univerzální
China RoHS compliance Yes
Chladivo (Chladiva) R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R404A
R407C
R444B
R448A
R449A
R450A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R454A
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formát balení Jednotlivé balení
Funkce Null
Funkce - pozn. Null
H1 - rozměr připojení Null
H1 - typ připojení Null
H2 - rozměr připojení Null
H2 - typ připojení Null
H3 - rozměr připojení Null
H3 - typ připojení Null
H4 - rozměr připojení Null
H4 -typ připojení Null
H5 - typ připojení Null
H6 - rozměr připojení Null
H6 - typ připojení Null
In scope of WEEE No
Kategorie Art. 4, par. 3
Materiál desky AISI 304
Max pracovní tlak [psi] 435 psi
Max. provozní tlak [bar] 30 bar
Množství na formát balení 1 pc
Model - rozsah teploty [°F] [Min] -390 °F
Model č. 020
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Max] 200 °C
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Min] -196 °C
Návrhová teplota - rozsah [°F] [Max] 320 °F
Název produktu Pájený deskový výměník tepla
Označení typu B3-020
Plate material no. AISI 304
Počet desek 8
Produktová skupina Heat exchangers
Pájecí materiál Pájení mědí
Přip. rozměr H5 Null
Q1 - rozsah připoj.rozměrů 7/8 in
Q1 - typ připojení Pájený spoj
Q2 - rozsah připoj. rozměrů 7/8 in
Q2 - typ připojení Pájený spoj
Q3 - rozsah připoj. rozměrů 7/8 in
Q3 - typ připojení Pájený spoj
Q4 - rozsah připoj. rozměrů 7/8 in
Q4 - typ připojení Pájený spoj
Q5 - rozsah připoj. rozměrů Null
Q5 - typ připojení Null
Q6 - rozsah připoj. rozměrů Null
Q6 - typ připojení Null
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Typ BPHE B3-020
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Vzor desky H
Zařízení Null

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality