Pájený deskový výměník tepla, BPHE B3-020, Počet desek: 20

021B0806

Max. provozní tlak [bar]: 30, Univerzální, Pájecí materiál: Pájení mědí

Product details

Brutto hmotnost 2.314 Kilogram
Čistá hmotnost 2 Kilogram
Objem 5.245 Liter
EAN 5702424284145

 

Application Universal
Category Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Equipment Null
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formát balení Jednotlivé balení
Function note Null
Funkce Null
H1 - rozměr připojení Null
H1 - typ připojení Null
H2 - rozměr připojení Null
H2 - typ připojení Null
H3 - rozměr připojení Null
H3 - typ připojení Null
H4 - rozměr připojení Null
H4 conn. type Null
H5 conn. type Null
H6 - rozměr připojení Null
H6 conn. type Null
In scope of WEEE No
Materiál desky AISI 304
Max working pressure [psi] 435 psi
Max. provozní tlak [bar] 30 bar
Model - rozsah teploty [°F] [Min] -390 °F
Model no. 020
Number of plates 20
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Max] 200 °C
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Min] -196 °C
Návrhová teplota - rozsah [°F] [Max] 320 °F
Plate material no. AISI 304
Product Group Heat exchangers
Product name Brazed plate heat exchanger
Pájecí materiál Pájení mědí
Přip. rozměr H5 Null
Q1 - rozsah připoj.rozměrů R1/2
Q1 - typ připojení Připojení externím závitem R
Q2 - rozsah připoj. rozměrů R1/2
Q2 - typ připojení Připojení externím závitem R
Q3 - rozsah připoj. rozměrů 7/8 in
Q3 - typ připojení Pájený spoj
Q4 - rozsah připoj. rozměrů 7/8 in
Q4 - typ připojení Pájený spoj
Q5 - rozsah připoj. rozměrů Null
Q5 conn. type Null
Q6 - rozsah připoj. rozměrů Null
Q6 conn. type Null
Quantity per packing format 1 pc
REACH Candidate List substances 0.1 No
Refrigerants R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R404A
R407C
R444B
R448A
R449A
R450A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R454A
Type BPHE B3-020
Type designation B3-020
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Vzor desky H

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality