Zpětný ventil, NRVS 15

020-2032

Max. provozní tlak [bar]: 28.0, Rozsah teploty [°C]: -50 - 140

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.08 Kilogram
Čistá hmotnost 0.08 Kilogram
Objem 0.066 Liter
EAN 5702422186502

 

China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Kategorie Art. 3, par. 3
Max. provozní tlak [bar] 28 bar
Max. provozní tlak [psig] 406 psig
Množství na formát balení 12 pc
Název produktu Zpětný ventil
Popis produktu Zpětný ventil
Používá se pro výrobek EVRA 10 -15
EVRAT 10 - 15
Poznámky 97003
Produktová skupina Check valves
Rozsah teploty [°C] [max.] 140 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -50 °C
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Skupina kapaliny 1
Teplotní rozsah [°F] [Max] 284 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -58 °F
Typ NRVS 15
UK RoHS compliance Out of scope

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality