Cívka solenoidu, BI024D, Kabel, Multi balení

018Z8596

Elektrické připojení: Kabel, Hodnoceníkrytí IP: IP67

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.176 Kilogram
Čistá hmotnost 1.095 Kilogram
Objem 2.056 Liter
EAN 5702424618568

 

ATEX Prodejní text -40C<ta<+40C
DEMKO 01 ATEX127938X
Ex mb IIC T4 Gb
IECEx ULD 21.0024X
UL 21 ATEX 2606X
UL21UKEX2374X
Barva Černá
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cívka - třída izolace vinutí Třída H podle normy IEC 85
Cívka - upevnění Šroub dotahovaný prsty
Délka kabelu [m] 5 m
Délka kabelu [palce] 196 in
Elektrické připojení Kabel
Elektrický konektor 3-žilový kabel
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formát balení Multi balení
Hodnocení zařízení Trvalý
Hodnoceníkrytí IP IP67
Krytí Nema (~) 6
Množství na formát balení 10 pc
Nabídka dílů- název AKV10P/PS
AKV15
AKV20
AKVA
EV210B 1,5 - 25
EV210BW 1,5 - 25
EV220B 6 - 100
EV220BW 15 -50
EV221BW 6 - 22
EV222B 15 - 50
EV250B 6 - 22
EV250BW 6 - 22
EV251B 10 - 22
EVM
EVM NO and NC
EVR NC 2 - 40
EVR NO 3 - 40
EVRA(T) 3 - 40
EVRB
EVRF
EVRP
EVRS(T) 3 - 20
ICF 15-65
VDH 2 - 120
VDHT xx
VPH 15
Náhradní díly v ceně Sada těsnění IP67
Název produktu Cívka solenoidu
Označení typu BI024D
Produktová skupina Solenoid valves
Průřezvodiče [mm2] 3 x 0.75 mm2
Připojení cívky Kabel
Připomínky k elektrickým konektorům Uzemnění, vodič > 4 mm2
Příslušenství produktu Příslušenství cívky solenoidu
Rel. Vlhkost [% RH] [Max] 97 %
Rel. Vlhkost [% RH] [Min] 0 %
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 40 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 104 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -40 °F
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Spotřeba energie [W] DC 12 W
Supply voltage [V] DC 24 V
Typ BI024D
Uzemnění Vnější svorka
Green/yellow wire
Velikost pohonu 13.5 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality