Cívka solenoidu, BK024D, Svorkovnice, Multi balení

018Z6987

Elektrické připojení: Svorkovnice, Hodnoceníkrytí IP: IP00

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.656 Kilogram
Čistá hmotnost 0.623 Kilogram
Objem 0.52 Liter
EAN 5702423056323

 

Barva Modrá
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cívka - upevnění Matice a západka
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrické připojení Svorkovnice
Elektrický konektor Přišroubovaný kabelový vstup
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Hodnoceníkrytí IP IP00
In scope of WEEE Yes
Krytí Nema (~) 0
Množství na formát balení 25 pc
Nabídka dílů- název EV260B
Napájecí napětí [V] DC 24 V
Název produktu Cívka solenoidu
Označení typu BK024D
Produktová skupina Solenoid valves
Průměr kabelu [mm] [Max] 11 mm
Průměr kabelu [mm] [Min] 6 mm
Průřezvodiče [mm2] 0.75 - 1.5 mm2
Připojení cívky Připojovací skříň
Připojovací rozměr elektrického připojení Pg 13.5
Příslušenství produktu Příslušenství cívky solenoidu
Rel. Vlhkost [% RH] [Max] 97 %
Rel. Vlhkost [% RH] [Min] 0 %
Rel. Vlhkostní podmínky Bez kondenzace
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 50 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 122 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -40 °F
Schválení CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
SCIP dossier product name Solenoid coils
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Spotřeba energie [W] DC 23 W
Supply voltage [V] DC 24 V
Typ BK024D
Typ cívky I
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost pohonu 13.5 mm
Číslo náhradního dílu 018Z6987

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality