Cívka solenoidu, BO024C, Kabel, 5.00 m, Napájecí napětí [V] AC: 24, Multi balení
018Z6595
Elektrické připojení: Kabel, Napájecí napětí [V] AC: 24, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Hodnocení krytí IP: IP67
Elektrické připojení: Kabel, Napájecí napětí [V] AC: 24, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Hodnocení krytí IP: IP67
Brutto hmotnost | 1.026 Kilogram |
Čistá hmotnost | 0.795 Kilogram |
Volume | 1.986 Liter |
EAN | 5702423039890 |
Brutto hmotnost | 1.026 Kilogram |
Čistá hmotnost | 0.795 Kilogram |
Volume | 1.986 Liter |
EAN | 5702423039890 |
ATEX Prodejní text |
-40C II 2G Ex mb IIC T4 Gb |
Barva | Černá |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cívka - třída izolace vinutí | Třída H podle normy IEC 85 |
Cívka - upevnění | Šroub dotahovaný prsty |
Délka kabelu [m] | 5 m |
Délka kabelu [palce] | 196 in |
Elektrické připojení | Kabel |
Elektrický konektor | 3-žilový kabel |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Formát balení | Multi balení |
Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
Hodnocení zařízení | Trvalý |
Hodnocení krytí IP | IP67 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Krytí Nema (~) | 6 |
Množství na formát balení | 10 pc |
Nabídka dílů - název |
EV210B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B EV310B |
Napájecí napětí 50 Hz Max [V] | 24 V |
Napájecí napětí 60 Hz Max [V] | 24 V |
Napájecí napětí [V] AC | 24 V |
Náhradní díly v ceně | Sada těsnění IP67 |
Označení typu | BO024C |
Product Name Description | Cívka solenoidu |
Produktová skupina | Solenoid valves |
Průřez vodiče [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
Připojení cívky | Kabel |
Připomínky k elektrickým konektorům |
Uzemnění, vodič |
Příslušenství produktu | Příslušenství cívky solenoidu |
Rel. Vlhkost [% RH] [Max] | 100 % |
Rel. Vlhkost [% RH] [Min] | 0 % |
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 60 °C |
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 140 °F |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
Schválení | ATEX - Cat. 2 - Zone 1 |
SCIP dossier no. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
SCIP dossier product name | Solenoid coils |
Servisovatelný | Ne |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Spotřeba energie [W] 50 Hz | 10 W |
Spotřeba energie [W] 60 Hz | 10 W |
Typ | BO024C |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uzemnění |
Vnější svorka Green/yellow wire |
Velikost pohonu | 13.5 mm |
ATEX Prodejní text |
-40C II 2G Ex mb IIC T4 Gb |
Barva | Černá |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cívka - třída izolace vinutí | Třída H podle normy IEC 85 |
Cívka - upevnění | Šroub dotahovaný prsty |
Délka kabelu [m] | 5 m |
Délka kabelu [palce] | 196 in |
Elektrické připojení | Kabel |
Elektrický konektor | 3-žilový kabel |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Formát balení | Multi balení |
Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
Hodnocení zařízení | Trvalý |
Hodnocení krytí IP | IP67 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Krytí Nema (~) | 6 |
Množství na formát balení | 10 pc |
Nabídka dílů - název |
EV210B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B EV310B |
Napájecí napětí 50 Hz Max [V] | 24 V |
Napájecí napětí 60 Hz Max [V] | 24 V |
Napájecí napětí [V] AC | 24 V |
Náhradní díly v ceně | Sada těsnění IP67 |
Označení typu | BO024C |
Product Name Description | Cívka solenoidu |
Produktová skupina | Solenoid valves |
Průřez vodiče [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
Připojení cívky | Kabel |
Připomínky k elektrickým konektorům |
Uzemnění, vodič |
Příslušenství produktu | Příslušenství cívky solenoidu |
Rel. Vlhkost [% RH] [Max] | 100 % |
Rel. Vlhkost [% RH] [Min] | 0 % |
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 60 °C |
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 140 °F |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
Schválení | ATEX - Cat. 2 - Zone 1 |
SCIP dossier no. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
SCIP dossier product name | Solenoid coils |
Servisovatelný | Ne |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Spotřeba energie [W] 50 Hz | 10 W |
Spotřeba energie [W] 60 Hz | 10 W |
Typ | BO024C |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uzemnění |
Vnější svorka Green/yellow wire |
Velikost pohonu | 13.5 mm |