Cívka solenoidu, BV110A, Kabel, 1 m, Napájecí napětí [V] AC: 110, Multi balení

018Z6121

Elektrické připojení: Kabel, Napájecí napětí [V] AC: 110, Frekvence [Hz]: 50 Hz, Hodnoceníkrytí IP: IP65

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.396 Kilogram
Čistá hmotnost 0.31 Kilogram
Objem 0.878 Liter
EAN 5702428844246

 

ATEX Prodejní text -40C<ta<+50C
II 3G Ex ec IIB T4 Gc
Barva Černá
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cívka - upevnění Šroub dotahovaný prsty
Délka kabelu [m] 1 m
Délka kabelu [palce] 40 in
Elektrické připojení Kabel
Elektrický konektor 3-žilový kabel
Formát balení Multi balení
Frekvence [Hz] 50 Hz
Hodnoceníkrytí IP IP65
Množství na formát balení 24 pc
Napájecí napětí [V] AC 110 V
Norma pro elektrické připojení ATEX 94/9/EF ZÓNA 2
Název produktu Cívka solenoidu
Označení typu BV110A
Produktová skupina Solenoid valves
Průřezvodiče [mm2] 3 x 0.75 mm2
Připojení cívky Kabel
Příslušenství produktu Příslušenství cívky solenoidu
Rel. Vlhkost [% RH] [Max] 100 %
Rel. Vlhkost [% RH] [Min] 0 %
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 50 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 120 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -40 °F
Schválení ATEX - kat. 3 - zóna 2
LLC CDC TYSK
SCIP dossier product name Solenoid coils
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Shoda EN 60079-0
EN 60079-7
Spotřeba energie [W] 11 W
Typ BV110A
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost pohonu 13.5 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality