Cívka solenoidu, BL024D

018Z0291

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.782 Kilogram
Čistá hmotnost 0.757 Kilogram
Objem 1.688 Liter
EAN 5702423030132

 

Barva Modrá
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cívka - upevnění Matice a západka
Division 01
Délka kabelu [m] 2 m
Délka kabelu [palce] 78.74 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrické připojení Kabel
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Hodnoceníkrytí IP IP65
In scope of WEEE Yes
Krytí Nema (~) 4
Množství na formát balení 12 pc
Nabídka dílů- název EV260B
Napájecí napětí [V] DC 24 V
Název produktu Cívka solenoidu
Označení typu BL024D
PFAS content [Yes/No] No
Produktová skupina Solenoid valves
Připojení cívky Kabel
Příslušenství produktu Příslušenství cívky solenoidu
Rel. Vlhkost [% RH] [Max] 100 %
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 50 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 122 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -40 °F
SCIP dossier no. 4eb0c237-8486-46ca-8052-bc7e10a477a5
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spotřeba energie [W] DC 23 W
Supply voltage [V] DC 24 V
Typ BL024D
Velikost pohonu 13.5 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality