Cívky elmg. ventilů, Sáček s příslušenstvím, Svorkovnice se zelenou LED

018Z0089

Further information: With Green LED

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.054 Kilogram
Čistá hmotnost 0.051 Kilogram
Objem 0.095 Liter
EAN 5702428053051

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Další informace With Green LED
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
In scope of WEEE Yes
Množství na formát balení 100 pc
Napájecí napětí [V] AC [Max] 250 V
Napájecí napětí [V] AC [Min] 24 V
Název produktu Terminal box
Označení typu Svorkovnice se zelenou LED
Používá se pro výrobek Cívky IP67
Produktová skupina Solenoid coil accessories
Schválení CE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Supply voltage [V] DC [max] 220 V
Supply voltage [V] DC [min] 48 V
Typ Accessory Bag

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality