BE220BS
018F7925
Elektrické připojení: Štítek DIN, Napájecí napětí [V] AC: 220, Hodnocení krytí IP: IP20
Elektrické připojení: Štítek DIN, Napájecí napětí [V] AC: 220, Hodnocení krytí IP: IP20
Brutto hmotnost | 0.34 Kilogram |
Čistá hmotnost | 0.315 Kilogram |
Volume | 0.319 Liter |
EAN | 5702428074445 |
Brutto hmotnost | 0.34 Kilogram |
Čistá hmotnost | 0.315 Kilogram |
Volume | 0.319 Liter |
EAN | 5702428074445 |
Barva | Blue |
Barva | Modrá |
Cívka - standardní model | VDE 0580 |
Cívka - třída izolace vinutí | Třída H podle normy IEC 85 |
Cívka - upevnění | Nacvakávací |
Description | Coil BE220BS 220V 60Hz Box |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektrické připojení | Štítek DIN |
Elektrický konektor | 3 x štítky |
Formát balení | Multi balení |
Frekvence [Hz] | 60 Hz |
Hodnocení zařízení | Trvalý |
Hodnocení krytí IP | IP20 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Množství na formát balení | 50 pc |
Nabídka dílů - název |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
Napájecí napětí 60 Hz Max [V] | 220 V |
Napájecí napětí [V] AC | 220 V |
Norma pro elektrické připojení | EN175301-803 |
Náhradní díly v ceně | Krytka |
Označení typu | BE220BS |
Popis produktu | Magnetic coils |
Produktová skupina | Accessories |
Připojení cívky | Štítek DIN + víčko |
Připojovací rozměr elektrického připojení | 6.3 mm x 0.8 mm |
Příslušenství produktu | Příslušenství cívky solenoidu |
Rel. Vlhkost [% RH] [Min] | 0 % |
Rel. Vlhkostní podmínky | Bez kondenzace |
Schválení | LLC CDC TYSK |
SCIP dossier no. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
SCIP dossier product name | Solenoid coils |
Servisovatelný | Ne |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Shoda | EN 60730-1 |
Spotřeba energie 60 Hz [VA] | 23 VA |
Spotřeba energie [W] 60 Hz | 13 W |
Teplota okolí [°C] | 80 °C |
Teplota okolí [°F] | 175 °F |
Typ | Magnetic coil |
Velikost pohonu [mm] | 13.5 mm |
Barva | Blue |
Barva | Modrá |
Cívka - standardní model | VDE 0580 |
Cívka - třída izolace vinutí | Třída H podle normy IEC 85 |
Cívka - upevnění | Nacvakávací |
Description | Coil BE220BS 220V 60Hz Box |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektrické připojení | Štítek DIN |
Elektrický konektor | 3 x štítky |
Formát balení | Multi balení |
Frekvence [Hz] | 60 Hz |
Hodnocení zařízení | Trvalý |
Hodnocení krytí IP | IP20 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Množství na formát balení | 50 pc |
Nabídka dílů - název |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
Napájecí napětí 60 Hz Max [V] | 220 V |
Napájecí napětí [V] AC | 220 V |
Norma pro elektrické připojení | EN175301-803 |
Náhradní díly v ceně | Krytka |
Označení typu | BE220BS |
Popis produktu | Magnetic coils |
Produktová skupina | Accessories |
Připojení cívky | Štítek DIN + víčko |
Připojovací rozměr elektrického připojení | 6.3 mm x 0.8 mm |
Příslušenství produktu | Příslušenství cívky solenoidu |
Rel. Vlhkost [% RH] [Min] | 0 % |
Rel. Vlhkostní podmínky | Bez kondenzace |
Schválení | LLC CDC TYSK |
SCIP dossier no. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
SCIP dossier product name | Solenoid coils |
Servisovatelný | Ne |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Shoda | EN 60730-1 |
Spotřeba energie 60 Hz [VA] | 23 VA |
Spotřeba energie [W] 60 Hz | 13 W |
Teplota okolí [°C] | 80 °C |
Teplota okolí [°F] | 175 °F |
Typ | Magnetic coil |
Velikost pohonu [mm] | 13.5 mm |