BE230CS
018F7919
Elektrické připojení: Svorkovnice, Napájecí napětí [V] AC: 220 - 230, Hodnocení krytí IP: IP67
Elektrické připojení: Svorkovnice, Napájecí napětí [V] AC: 220 - 230, Hodnocení krytí IP: IP67
Brutto hmotnost | 0.339 Kg |
Čistá hmotnost | 0.303 Kg |
Volume | 0.31 Liter |
EAN | 5702428170871 |
Brutto hmotnost | 0.339 Kg |
Čistá hmotnost | 0.303 Kg |
Volume | 0.31 Liter |
EAN | 5702428170871 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektrické připojení | Svorkovnice |
Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
Hodnocení krytí IP | IP67 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Napájecí napětí [V] AC [Max] | 230 V |
Napájecí napětí [V] AC [Min] | 220 V |
Označení typu | BE230CS |
Popis produktu | Magnetic coils |
Produktová skupina | Accessories |
Schválení | Standard |
SCIP dossier no. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
SCIP dossier product name | Solenoid coils |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Typ | Magnetic coil |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektrické připojení | Svorkovnice |
Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
Hodnocení krytí IP | IP67 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Napájecí napětí [V] AC [Max] | 230 V |
Napájecí napětí [V] AC [Min] | 220 V |
Označení typu | BE230CS |
Popis produktu | Magnetic coils |
Produktová skupina | Accessories |
Schválení | Standard |
SCIP dossier no. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
SCIP dossier product name | Solenoid coils |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Typ | Magnetic coil |