BE024DS

018F7914

Elektrické připojení: Svorkovnice, Napájecí napětí [V] DC: 24, Hodnocení krytí IP: IP67

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.352 Kilogram
Čistá hmotnost 0.327 Kilogram
Objem 0.308 Liter
EAN 5702428170918

 

Barva Blue
Barva Modrá
Cívka - standardní model VDE 0580
Cívka - třída izolace vinutí Třída H podle normy IEC 85
Cívka - upevnění Nacvakávací
Description Coil BE024DS 24V DC Box
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elektrické připojení Svorkovnice
Formát balení Multi balení
Frekvence [Hz] DC
Hodnocení zařízení Trvalý
Hodnocení krytí IP IP67
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Množství na formát balení 32 pc
Nabídka dílů - název EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
EV258B
Napájecí napětí [V] DC 24 V
Označení typu BE024DS
Popis produktu Magnetic coils
Produktová skupina Accessories
Průměr kabelu [mm] 6 mm
Průřez vodiče [mm2] 0.75 - 1.5 mm2
Připojení cívky Připojovací skříň
Připojovací rozměr elektrického připojení Pg 13.5
Příslušenství produktu Příslušenství cívky solenoidu
Rel. Vlhkost [% RH] [Min] 0 %
Schválení LLC CDC TYSK
UL
SCIP dossier no. 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP dossier product name Solenoid coils
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda EN 60730-1
Spotřeba energie [W] DC 16 W
Teplota okolí [°C] 50 °C
Teplota okolí [°F] 120 °F
Typ Magnetic coil
UL evaluated Yes
Velikost pohonu [mm] 13.5 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality