BE012DS
018F7913
Elektrické připojení: Svorkovnice, Napájecí napětí [V] DC: 12, Hodnocení krytí IP: IP67
Elektrické připojení: Svorkovnice, Napájecí napětí [V] DC: 12, Hodnocení krytí IP: IP67
Brutto hmotnost | 0.344 Kilogram |
Čistá hmotnost | 0.319 Kilogram |
Volume | 0.309 Liter |
EAN | 5702428074421 |
Brutto hmotnost | 0.344 Kilogram |
Čistá hmotnost | 0.319 Kilogram |
Volume | 0.309 Liter |
EAN | 5702428074421 |
Barva | Blue |
Barva | Modrá |
Cívka - standardní model | VDE 0580 |
Cívka - třída izolace vinutí | Třída H podle normy IEC 85 |
Cívka - upevnění | Nacvakávací |
Description | Coil BE012DS 12V DC Box |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektrické připojení | Svorkovnice |
Formát balení | Multi balení |
Frekvence [Hz] | DC |
Hodnocení zařízení | Trvalý |
Hodnocení krytí IP | IP67 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Množství na formát balení | 32 pc |
Nabídka dílů - název |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B EV258B |
Napájecí napětí [V] DC | 12 V |
Označení typu | BE012DS |
Popis produktu | Magnetic coils |
Produktová skupina | Accessories |
Průměr kabelu [mm] | 6 mm |
Průřez vodiče [mm2] | 0.75 - 1.5 mm2 |
Připojení cívky | Připojovací skříň |
Připojovací rozměr elektrického připojení | Pg 13.5 |
Příslušenství produktu | Příslušenství cívky solenoidu |
Rel. Vlhkost [% RH] [Min] | 0 % |
Schválení | LLC CDC TYSK |
SCIP dossier no. | e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529 |
SCIP dossier product name | RD |
Servisovatelný | Ne |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Shoda | EN 60730-1 |
Spotřeba energie [W] DC | 15 W |
Teplota okolí [°C] | 50 °C |
Teplota okolí [°F] | 120 °F |
Typ | Magnetic coil |
Velikost pohonu [mm] | 13.5 mm |
Barva | Blue |
Barva | Modrá |
Cívka - standardní model | VDE 0580 |
Cívka - třída izolace vinutí | Třída H podle normy IEC 85 |
Cívka - upevnění | Nacvakávací |
Description | Coil BE012DS 12V DC Box |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektrické připojení | Svorkovnice |
Formát balení | Multi balení |
Frekvence [Hz] | DC |
Hodnocení zařízení | Trvalý |
Hodnocení krytí IP | IP67 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Množství na formát balení | 32 pc |
Nabídka dílů - název |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B EV258B |
Napájecí napětí [V] DC | 12 V |
Označení typu | BE012DS |
Popis produktu | Magnetic coils |
Produktová skupina | Accessories |
Průměr kabelu [mm] | 6 mm |
Průřez vodiče [mm2] | 0.75 - 1.5 mm2 |
Připojení cívky | Připojovací skříň |
Připojovací rozměr elektrického připojení | Pg 13.5 |
Příslušenství produktu | Příslušenství cívky solenoidu |
Rel. Vlhkost [% RH] [Min] | 0 % |
Schválení | LLC CDC TYSK |
SCIP dossier no. | e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529 |
SCIP dossier product name | RD |
Servisovatelný | Ne |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Shoda | EN 60730-1 |
Spotřeba energie [W] DC | 15 W |
Teplota okolí [°C] | 50 °C |
Teplota okolí [°F] | 120 °F |
Typ | Magnetic coil |
Velikost pohonu [mm] | 13.5 mm |