BE

018F7912

Elektrické připojení: Svorkovnice, Napájecí napětí [V] DC: 24, Hodnocení krytí IP: IP67

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.304 Kilogram
Čistá hmotnost 0.286 Kilogram
Objem 0.279 Liter
EAN 5702428170925

 

Contain batteries No
Description Coil BE024DS 24V DC
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elektrické připojení Svorkovnice
Frekvence [Hz] DC
Hodnocení krytí IP IP67
In scope of WEEE Yes
Napájecí napětí [V] DC 24 V
Označení typu BE
Popis produktu Magnetic coils
Produktová skupina Accessories
Schválení Standard
Standard
SCIP dossier no. e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529
SCIP dossier product name RD
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ Magnetic coil

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality