BY240CS

018F7908

Elektrické připojení: Štítek DIN, Napájecí napětí [V] AC: 208, Hodnocení krytí IP: IP00

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.276 Kilogram
Čistá hmotnost 0.266 Kilogram
Objem 0.268 Liter
EAN 5702428170963

 

Barva Blue
Barva Modrá
Contain batteries No
Cívka - standardní model VDE 0580
Cívka - třída izolace vinutí Třída H podle normy IEC 85
Cívka - upevnění Nacvakávací
Další informace Schválená cívka UL
Description Coil BY240CS 230/208-240V 50/60Hz
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elektrické připojení Štítek DIN
Elektrický konektor 3 x štítky
Formát balení Multi balení
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
Hodnocení krytí IP IP00
In scope of WEEE Yes
Jméno souboru schválení UL MH29671
Množství na formát balení 50 pc
Nabídka dílů - název EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV250B
EV251B
Napájecí napětí 50 Hz Max [V] 230 V
Napájecí napětí 60 Hz Max [V] 240 V
Napájecí napětí 60 Hz Min [V] 208 V
Napájecí napětí [V] AC 208 V
Norma pro elektrické připojení EN175301-803
Označení typu BY240CS
Popis produktu Magnetic coils
Produktová skupina Accessories
Připojení cívky Štítek DIN
Připojovací rozměr elektrického připojení 6.3 mm x 0.8 mm
Příslušenství produktu Příslušenství cívky solenoidu
Rel. Vlhkost [% RH] [Min] 0 %
Rel. Vlhkostní podmínky Bez kondenzace
Schválení UL approval
SCIP dossier no. e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529
SCIP dossier product name RD
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda EN 60730-1
Spotřeba energie 50 Hz [VA] 32 VA
Spotřeba energie 60 Hz [VA] 28 VA
Spotřeba energie [W] 50 Hz 16 W
Spotřeba energie [W] 60 Hz 14 W
Teplota okolí [°C] 50 °C
Teplota okolí [°F] 120 °F
Typ Magnetic coil
UL evaluated Yes
Velikost pohonu [mm] 13.5 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality