Cívka solenoidu, BF230AS, Kabel, 2.5 m, Napájecí napětí [V] AC: 220 - 230, Multi balení

018F6271

Elektrické připojení: Kabel, Napájecí napětí [V] AC: 220 - 230, Frekvence [Hz]: 50 Hz, Hodnoceníkrytí IP: IP67

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.464 Kilogram
Čistá hmotnost 0.371 Kilogram
Objem 1.995 Liter
EAN 5702428024952

 

Barva Modrá
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cívka - standardní model VDE 0580
Cívka - třída izolace vinutí Třída H podle normy IEC 85
Cívka - upevnění Nacvakávací
Délka kabelu [m] 2.5 m
Délka kabelu [palce] 100 in
Elektrické připojení Kabel
Elektrický konektor 3-žilový kabel
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Frekvence [Hz] 50 Hz
Hodnocení zařízení Trvalý
Hodnoceníkrytí IP IP67
Množství na formát balení 20 pc
Nabídka dílů- název EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
Napájecí napětí 50 Hz Max [V] 230 V
Napájecí napětí 50 Hz Min [V] 220 V
Napájecí napětí [V] AC [Max] 230 V
Napájecí napětí [V] AC [Min] 220 V
Název produktu Cívka solenoidu
Označení typu BF230AS
Produktová skupina Solenoid valves
Průměr kabelu [mm] 6.6 mm
Průřezvodiče [mm2] 3 x 0.75 mm2
Připojení cívky Kabel
Příslušenství produktu Příslušenství cívky solenoidu
Rel. Vlhkost [% RH] [Max] 100 %
Rel. Vlhkost [% RH] [Min] 0 %
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 80 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 175 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -40 °F
Schválení LLC CDC TYSK
SCIP dossier product name Solenoid coils
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Shoda EN 60730-1
Spotřeba energie 50 Hz [VA] 22 VA
Spotřeba energie [W] 50 Hz 12 W
Totožný výrobek 018F8221
Typ BF230AS
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost pohonu 13.5 mm
Číslo náhradního dílu 018F6271

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality