Cívka solenoidu, BF024BS, Kabel, 1 m, Napájecí napětí [V] AC: 24, Multi balení

018F6265

Elektrické připojení: Kabel, Napájecí napětí [V] AC: 24, Frekvence [Hz]: 60 Hz, Hodnoceníkrytí IP: IP67

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.34 Kilogram
Čistá hmotnost 0.301 Kilogram
Objem 0.854 Liter
EAN 5702428024938

 

Barva Modrá
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cívka - standardní model VDE 0580
Cívka - třída izolace vinutí Třída H podle normy IEC 85
Cívka - upevnění Nacvakávací
Délka kabelu [m] 1 m
Délka kabelu [palce] 40 in
Elektrické připojení Kabel
Elektrický konektor 3-žilový kabel
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Frekvence [Hz] 60 Hz
Hodnocení zařízení Trvalý
Hodnoceníkrytí IP IP67
Množství na formát balení 24 pc
Nabídka dílů- název EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
Napájecí napětí 60 Hz Max [V] 24 V
Napájecí napětí [V] AC 24 V
Název produktu Cívka solenoidu
Označení typu BF024BS
Produktová skupina Solenoid valves
Průměr kabelu [mm] 6.6 mm
Průřezvodiče [mm2] 3 x 0.75 mm2
Připojení cívky Kabel
Příslušenství produktu Příslušenství cívky solenoidu
Rel. Vlhkost [% RH] [Max] 100 %
Rel. Vlhkost [% RH] [Min] 0 %
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 80 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 175 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -40 °F
Schválení LLC CDC TYSK
SCIP dossier product name Solenoid coils
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Shoda EN 60730-1
Spotřeba energie 60 Hz [VA] 25 VA
Spotřeba energie [W] 60 Hz 14 W
Typ BF024BS
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost pohonu 13.5 mm
Číslo náhradního dílu 018F6265

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality