Cívka solenoidu, BF240AS, Kabel, 1.000 m, Napájecí napětí [V] AC: 240, Multi balení

018F6252

Elektrické připojení: Kabel, Napájecí napětí [V] AC: 240, Frekvence [Hz]: 50 Hz, Hodnocení krytí IP: IP67

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.358 Kilogram
Čistá hmotnost 0.305 Kilogram
Objem 0.878 Liter
EAN 5702428024839

 

Barva Modrá
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cívka - standardní model VDE 0580
Cívka - třída izolace vinutí Třída H podle normy IEC 85
Cívka - upevnění Nacvakávací
Délka kabelu [m] 1 m
Délka kabelu [palce] 40 in
Elektrické připojení Kabel
Elektrický konektor 3-žilový kabel
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Frekvence [Hz] 50 Hz
Hodnocení zařízení Trvalý
Hodnocení krytí IP IP67
Množství na formát balení 24 pc
Nabídka dílů - název EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
Napájecí napětí 50 Hz Max [V] 240 V
Napájecí napětí [V] AC 240 V
Název produktu Cívka solenoidu
Označení typu BF240AS
Produktová skupina Solenoid valves
Průměr kabelu [mm] 6.6 mm
Průřez vodiče [mm2] 3 x 0.75 mm2
Připojení cívky Kabel
Příslušenství produktu Příslušenství cívky solenoidu
Rel. Vlhkost [% RH] [Max] 100 %
Rel. Vlhkost [% RH] [Min] 0 %
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 80 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 175 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -40 °F
Schválení LLC CDC TYSK
SCIP dossier no. 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda EN 60730-1
Spotřeba energie 50 Hz [VA] 19 VA
Spotřeba energie [W] 50 Hz 11 W
Totožný výrobek 018F8202
Typ BF240AS
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost pohonu 13.5 mm
Číslo náhradního dílu 018F6252

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality