Cívka solenoidu, BJ240CS, Spojovací skříňka, 0.2 m, Napájecí napětí [V] AC: 230, Multi balení

018F4120

Elektrické připojení: Spojovací skříňka, Napájecí napětí [V] AC: 230, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Hodnoceníkrytí IP: IP30

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.392 Kilogram
Čistá hmotnost 0.392 Kilogram
Objem 0.3 Liter
EAN 5702428841153

 

Barva Černá
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cívka - standardní model UL 429
Cívka - třída izolace vinutí Třída H podle normy IEC 85
Cívka - upevnění Nacvakávací
Délka kabelu [m] 0.2 m
Délka kabelu [palce] 8 in
Elektrické připojení Spojovací skříňka
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
Hodnoceníkrytí IP IP30
Jméno souboru schválení UL MH29671
Krytí Nema (~) 2
Množství na formát balení 35 pc
Nabídka dílů- název EV210B
EV215B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV225B
EV245B
EV250B
Napájecí napětí 50 Hz Max [V] 230 V
Napájecí napětí 60 Hz Max [V] 240 V
Napájecí napětí 60 Hz Min [V] 208 V
Napájecí napětí [V] AC 230 V
Norma pro elektrické připojení UL50E TŘÍDA 2
Název produktu Cívka solenoidu
Označení typu BJ240CS
Produktová skupina Solenoid valves
Provedenírámu Vnější kovový rám
Připojení cívky Spojovací skříňka
Připomínky k elektrickým konektorům Volné přívody
Příslušenství produktu Příslušenství cívky solenoidu
Rel. Vlhkost [% RH] [Max] 97 %
Rel. Vlhkost [% RH] [Min] 0 %
Rel. Vlhkostní podmínky Bez kondenzace
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 50 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 120 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -40 °F
Schválení CERTIFIKOVÁNO C UL US
LLC CDC TYSK
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Shoda UL 429
Spotřeba energie [W] 50 Hz 17 W
Spotřeba energie [W] 60 Hz 14 W
Stupeň znečištění 3
Typ BJ240CS
UL evaluated Yes
Velikost pohonu 13.5 mm
Číslo náhradního dílu 018F4120

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality