Cívka solenoidu, BX024CS, Kabelové hrdlo, 2.5 m, Napájecí napětí [V] AC: 24, Multi balení

018F4104

Elektrické připojení: Kabelové hrdlo, Napájecí napětí [V] AC: 24, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Hodnoceníkrytí IP: IP54

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.41 Kilogram
Čistá hmotnost 0.325 Kilogram
Objem 0.838 Liter
EAN 5702428840941

 

Barva Černá
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cívka - standardní model UL 429
Cívka - třída izolace vinutí Třída H podle normy IEC 85
Cívka - upevnění Nacvakávací
Délka kabelu [m] 2.5 m
Délka kabelu [palce] 98 in
Elektrické připojení Kabelové hrdlo
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
Hodnoceníkrytí IP IP54
Jméno souboru schválení UL MH29671
Krytí Nema (~) 4
Množství na formát balení 24 pc
Nabídka dílů- název EV210B
EV215B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV225B
EV245B
EV250B
Napájecí napětí 50 Hz Max [V] 24 V
Napájecí napětí 60 Hz Max [V] 24 V
Napájecí napětí [V] AC 24 V
Norma pro elektrické připojení UL50E TŘÍDA 4
Název produktu Cívka solenoidu
Označení typu BX024CS
Produktová skupina Solenoid valves
Provedenírámu Vnější kovový rám
Připojení cívky Rozbočka vedení 1/2 palce
Připojovací rozměr elektrického připojení ½ in
Připomínky k elektrickým konektorům Volné přívody
Příslušenství produktu Příslušenství cívky solenoidu
Rel. Vlhkost [% RH] [Max] 97 %
Rel. Vlhkost [% RH] [Min] 0 %
Rel. Vlhkostní podmínky Bez kondenzace
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 50 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 120 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -40 °F
Schválení CERTIFIKOVÁNO C UL US
LLC CDC TYSK
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Shoda UL 429
Spotřeba energie [W] 50 Hz 14 W
Spotřeba energie [W] 60 Hz 14 W
Stupeň znečištění 3
Typ BX024CS
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Velikost pohonu 13.5 mm
Číslo náhradního dílu 018F4104

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality