Cívka solenoidu, BJ024CS, Spojovací skříňka, 0.2 m, Napájecí napětí [V] AC: 24, Multi balení

018F4100

Elektrické připojení: Spojovací skříňka, Napájecí napětí [V] AC: 24, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Hodnoceníkrytí IP: IP30

Toote üksikasjad

Bruttovægt 0.398 Kilogram
Nettovægt 0.39 Kilogram
Volume 0.297 Liter
EAN nr. 5702428835510

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Driftsklar Nej
Elektrisk tilslutning Tilslutningsboks
Elektriühendus, standardne UL50E CLASS 2
Elektriühenduse kirjeldus Ühendusjuhtmed
EU RoHS compliance Out of scope
Forsyningsspænding [V] AC 24 V
Godkendelse C UL US LISTED
LLC CDC TYSK
Kaabli pikkus [tolli] 8 in
Kabellængde [m] 0.2 m
Kogus vastavalt pakendi formaadile 35 tükki
Korpuse standard IP IP30
Korpuse standard Nema (~) 2
Osade programmi nimi EV210B
EV215B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV225B
EV245B
EV250B
Overensstemmelse UL 429
Pakkeformat Multipak
Rammedesign Ekst. metalframme
REACHi kandidaatainete loend No
Rel. fugtighed [% RF] [Maks.] 97 %
Rel. fugtighed [% RH] [Min.] 0 %
Rel. fugtighed, forhold Ingen kondensering
Saastatuse aste 3
Sagedus [Hz] 50/60 Hz
Spoledesignstandard UL 429
Spolefastgørelse Clip-on
Spoletilslutning Tilslutningsboks
Spolevikling, isolationsklasse Klasse H til IEC 85
Strømforbrug [W] 50Hz 14 W
Strømforbrug [W] 60Hz 14 W
Toitepinge 50 Hz max [V] 24 V
Toitepinge 60 Hz max [V] 24 V
Toote nimetus Solenoidmähis
Tooterühm Solenoid valves
Tootetarvikud Solenoidmähise lisavarustus
Typebetegnelse BJ024CS
Täiturmootori suurus 13.5 mm
Tüüp BJ024CS
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL-i kinnitusfaili nimi MH29671
Varuosa number 018F4100
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 120 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Värv Must

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality