China RoHS compliance |
Yes |
Chladiva schválená UL |
R11 R113 R12 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R507C |
Chladivo (Chladiva) |
R11 R113 R12 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R507C |
Diference [bar] [Max] |
1.2 bar |
Diference [bar] [Min] |
0.25 bar |
Diference [psi] [Max] |
17.4 psi |
Diference [psi] [Min] |
3.6 psi |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektrické připojení |
Přišroubovaný kabelový vstup |
Elektrické zásuvky/zástrčky |
VNĚJŠÍ |
EN 60947 elektrické vlastnosti |
Izolace: 400 V Stupeň znečištění: 3 Jmenovité impulzní napětí: 4 kV Ochrana proti zkratu, pojistka: 10 A |
EN 60947 vlastnosti spojů |
Ohebný kabel, ochranné kroužky: 0,2-1,5 mm2 Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,2-2,5 mm2 Plný/spletený: 0,2-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Formát balení |
Multi balení |
Funkce kontaktů |
SPDT |
Funkce odblokování |
Auto |
Hodnocení krytí IP |
IP66 |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kontakty |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
Max. provozní tlak [bar] |
22 bar |
Max. provozní tlak [psig] |
320 psig |
Max. zkušební tlak [bar] Pe |
25 bar |
Max. zkušební tlak [psig] |
363 psig |
Množství na formát balení |
15 pc |
Norma pro elektrickou specifikaci |
EN 60947-4/-5 |
Norma pro elektrické připojení |
DIN 40430 |
Popis produktu |
Presostat |
Product Name Description |
Presostat |
Produktová skupina |
Switches and thermostats |
Prvek snímání tlaku |
Vlnovec |
Připojovací rozměr elektrického připojení |
2xPg 13.5 |
Příslušenství produktu |
Příslušenství spínače |
Regulační rozsah [bar] Pe [Min] |
0.2 bar |
Regulační rozsah [psig] Pe [Max] |
87 psig |
Regulační rozsah [psig] Pe [Min] |
2.9 psig |
Regulační rozsah [bar] Pe [Max] |
6 bar |
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] |
70 °C |
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] |
-50 °C |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] |
158 °F |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] |
-58 °F |
Schválení |
BV CCC CE DNV EAC GL KR LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK PZH RINA RMRS RoHS RoHS Čína TYSK UKCA |
SCIP dossier no. |
54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |
Servisovatelný |
Systémy kontaktů |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tlak na čepovém/matkovém připojení |
Vnitřní |
Tlakové připojení - norma |
ISO 228-1 |
Typ |
RT200 |
Typ tlakového připojení |
G |
UK RoHS compliance |
Yes |
velikost tlakové přípojky |
3/8 |