Termostat, RT120
017-520766
Rozsah teploty [°C]: 120 - 215, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT, Typ senzoru: Dálková žárovka, Kapilární trubice [mm]: 8000, Hodnocení krytí IP: IP66
Rozsah teploty [°C]: 120 - 215, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT, Typ senzoru: Dálková žárovka, Kapilární trubice [mm]: 8000, Hodnocení krytí IP: IP66
Brutto hmotnost | 1.42 Kilogram |
Čistá hmotnost | 1.298 Kilogram |
Volume | 3.468 Liter |
EAN | 5702423120642 |
Brutto hmotnost | 1.42 Kilogram |
Čistá hmotnost | 1.298 Kilogram |
Volume | 3.468 Liter |
EAN | 5702423120642 |
China RoHS compliance | Yes |
Dif. při nastavení max. rozsahu [°C] [Max] | 9 °C |
Dif. při nastavení max. rozsahu [°C] [Min] | 1.8 °C |
Dif. při nastavení min. rozsahu [°C] [Max] | 30 °C |
Dif. při nastavení min. rozsahu [°C] [Min] | 7 °C |
Délka jímky min. [mm] | 112 mm |
Elektrické připojení | Přišroubovaný kabelový vstup |
Elektrické zásuvky/zástrčky | VNĚJŠÍ |
EN 60947 elektrické vlastnosti |
Izolace: 400 V Stupeň znečištění: 3 Jmenovité impulzní napětí: 4 kV Ochrana proti zkratu, pojistka: 10 A |
EN 60947 vlastnosti spojů |
Ohebný kabel, ochranné kroužky: 0,2-1,5 mm2 Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,2-2,5 mm2 Plný/spletený: 0,2-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Formát balení | Multi balení |
Funkce kontaktů | SPDT |
Funkce odblokování | Auto |
Hodnocení krytí IP | IP66 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kap. - délka trubice, část [in] | 315 in |
Kapilární trubice [mm] | 8000 mm |
Kontakty |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
Maximální teplota snímače [°C] | 260 °C |
Maximální teplota snímače [°F] | 500 °F |
Minimální délka pouzdra na čidlo [palce] | 4 13/32 in |
Množství na formát balení | 15 pc |
Norma pro elektrickou specifikaci | EN 60947-4/-5 |
Norma pro elektrické připojení | DIN 40430 |
Popis produktu | Termostat |
Product Name Description | Termostat |
Produktová skupina | Switches and thermostats |
Připojovací rozměr elektrického připojení | 2xPg 13.5 |
Příslušenství produktu | Příslušenství spínače |
Rozměr senzoru (Ř x L) [in] | 3/8 x 3 1/8 in |
Rozměr senzoru (Ř x L) [mm] | 9.5 x 80 mm |
Rozsah teploty [°C] [max.] | 215 °C |
Rozsah teploty [°C] [min.] | 120 °C |
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 70 °C |
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -50 °C |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 158 °F |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -58 °F |
Schválení |
CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LVD NKK PZH RMRS RoHS RoHS Čína TYSK UKCA |
SCIP dossier no. | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
Servisovatelný | Systémy kontaktů |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Teplotní rozsah [°F] [Max] | 419 °F |
Teplotní rozsah [°F] [Min] | 248 °F |
Typ | RT120 |
Typ diferenciálu | Nastavitelný |
Typ náplně | Částečný |
Typ senzoru | Dálková žárovka |
UK RoHS compliance | Yes |
Zařízení | Doutnavka |
China RoHS compliance | Yes |
Dif. při nastavení max. rozsahu [°C] [Max] | 9 °C |
Dif. při nastavení max. rozsahu [°C] [Min] | 1.8 °C |
Dif. při nastavení min. rozsahu [°C] [Max] | 30 °C |
Dif. při nastavení min. rozsahu [°C] [Min] | 7 °C |
Délka jímky min. [mm] | 112 mm |
Elektrické připojení | Přišroubovaný kabelový vstup |
Elektrické zásuvky/zástrčky | VNĚJŠÍ |
EN 60947 elektrické vlastnosti |
Izolace: 400 V Stupeň znečištění: 3 Jmenovité impulzní napětí: 4 kV Ochrana proti zkratu, pojistka: 10 A |
EN 60947 vlastnosti spojů |
Ohebný kabel, ochranné kroužky: 0,2-1,5 mm2 Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,2-2,5 mm2 Plný/spletený: 0,2-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Formát balení | Multi balení |
Funkce kontaktů | SPDT |
Funkce odblokování | Auto |
Hodnocení krytí IP | IP66 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kap. - délka trubice, část [in] | 315 in |
Kapilární trubice [mm] | 8000 mm |
Kontakty |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
Maximální teplota snímače [°C] | 260 °C |
Maximální teplota snímače [°F] | 500 °F |
Minimální délka pouzdra na čidlo [palce] | 4 13/32 in |
Množství na formát balení | 15 pc |
Norma pro elektrickou specifikaci | EN 60947-4/-5 |
Norma pro elektrické připojení | DIN 40430 |
Popis produktu | Termostat |
Product Name Description | Termostat |
Produktová skupina | Switches and thermostats |
Připojovací rozměr elektrického připojení | 2xPg 13.5 |
Příslušenství produktu | Příslušenství spínače |
Rozměr senzoru (Ř x L) [in] | 3/8 x 3 1/8 in |
Rozměr senzoru (Ř x L) [mm] | 9.5 x 80 mm |
Rozsah teploty [°C] [max.] | 215 °C |
Rozsah teploty [°C] [min.] | 120 °C |
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 70 °C |
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -50 °C |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 158 °F |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -58 °F |
Schválení |
CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LVD NKK PZH RMRS RoHS RoHS Čína TYSK UKCA |
SCIP dossier no. | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
Servisovatelný | Systémy kontaktů |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Teplotní rozsah [°F] [Max] | 419 °F |
Teplotní rozsah [°F] [Min] | 248 °F |
Typ | RT120 |
Typ diferenciálu | Nastavitelný |
Typ náplně | Částečný |
Typ senzoru | Dálková žárovka |
UK RoHS compliance | Yes |
Zařízení | Doutnavka |