Přidat záruku
Produkt byl přidán do košíku
017-518866 byl přidán do košíku
Vyberte záruku z níže uvedeného seznamu, abyste ji mohli použít pro svůj měnič. Nezapomeňte, že můžete vybrat pouze jednu záruku, a pokud máte více měničů, ke každému měniči bude připojena stejná záruka. Upozorňujeme, že po přiložení záruky nebudete moci změnit počet měničů.
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
Presostat, RT30AB
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Presostat, RT30AB
017-518866
Regul.rozsah [bar] Pe: 1.00 - 10.00, Dif. [bar]: 0.60, Funkce kontaktů: SPDT, Funkce odblokování: Manuální max., Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/2, Tlak na čepovém/matkovém připojení: Vnitřní, Hodnocení krytí IP: IP54, Max. provozní tlak [bar]: 22.0