Termostat, RT17
017-511766
Rozsah teploty [°C]: -50 - -15, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT, Typ senzoru: Pokojový senzor, Hodnocení krytí IP: IP66
Rozsah teploty [°C]: -50 - -15, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT, Typ senzoru: Pokojový senzor, Hodnocení krytí IP: IP66
Brutto hmotnost | 0.908 Kilogram |
Čistá hmotnost | 0.796 Kilogram |
Volume | 2.761 Liter |
EAN | 5702428519199 |
Brutto hmotnost | 0.908 Kilogram |
Čistá hmotnost | 0.796 Kilogram |
Volume | 2.761 Liter |
EAN | 5702428519199 |
China RoHS compliance | Yes |
Dif. při nastavení max. rozsahu [°C] [Max] | 5 °C |
Dif. při nastavení max. rozsahu [°C] [Min] | 1.5 °C |
Dif. při nastavení min. rozsahu [°C] [Max] | 7 °C |
Dif. při nastavení min. rozsahu [°C] [Min] | 2.2 °C |
Elektrické připojení | Přišroubovaný kabelový vstup |
Elektrické zásuvky/zástrčky | VNĚJŠÍ |
EN 60947 elektrické vlastnosti |
Izolace: 400 V Stupeň znečištění: 3 Jmenovité impulzní napětí: 4 kV Ochrana proti zkratu, pojistka: 10 A |
EN 60947 vlastnosti spojů |
Ohebný kabel, ochranné kroužky: 0,2-1,5 mm2 Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,2-2,5 mm2 Plný/spletený: 0,2-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Formát balení | Multi balení |
Funkce kontaktů | SPDT |
Funkce odblokování | Auto |
Hodnocení krytí IP | IP66 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kontakty |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
Maximální teplota snímače [°C] | 100 °C |
Maximální teplota snímače [°F] | 212 °F |
Množství na formát balení | 15 pc |
Norma pro elektrickou specifikaci | EN 60947-4/-5 |
Norma pro elektrické připojení | DIN 40430 |
Popis produktu | Termostat |
Product Name Description | Termostat |
Produktová skupina | Switches and thermostats |
Připojovací rozměr elektrického připojení | 2xPg 13.5 |
Příslušenství produktu | Příslušenství spínače |
Rozsah teploty [°C] [max.] | -15 °C |
Rozsah teploty [°C] [min.] | -50 °C |
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 70 °C |
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -50 °C |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 158 °F |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -58 °F |
Schválení |
CCC CE EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RMRS RoHS RoHS Čína TYSK UKCA |
SCIP dossier no. | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
Servisovatelný | Systémy kontaktů |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Teplotní rozsah [°F] [Max] | 5 °F |
Teplotní rozsah [°F] [Min] | -58 °F |
Typ | RT17 |
Typ diferenciálu | Nastavitelný |
Typ náplně | Stav par |
Typ senzoru | Pokojový senzor |
UK RoHS compliance | Yes |
China RoHS compliance | Yes |
Dif. při nastavení max. rozsahu [°C] [Max] | 5 °C |
Dif. při nastavení max. rozsahu [°C] [Min] | 1.5 °C |
Dif. při nastavení min. rozsahu [°C] [Max] | 7 °C |
Dif. při nastavení min. rozsahu [°C] [Min] | 2.2 °C |
Elektrické připojení | Přišroubovaný kabelový vstup |
Elektrické zásuvky/zástrčky | VNĚJŠÍ |
EN 60947 elektrické vlastnosti |
Izolace: 400 V Stupeň znečištění: 3 Jmenovité impulzní napětí: 4 kV Ochrana proti zkratu, pojistka: 10 A |
EN 60947 vlastnosti spojů |
Ohebný kabel, ochranné kroužky: 0,2-1,5 mm2 Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,2-2,5 mm2 Plný/spletený: 0,2-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Formát balení | Multi balení |
Funkce kontaktů | SPDT |
Funkce odblokování | Auto |
Hodnocení krytí IP | IP66 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kontakty |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
Maximální teplota snímače [°C] | 100 °C |
Maximální teplota snímače [°F] | 212 °F |
Množství na formát balení | 15 pc |
Norma pro elektrickou specifikaci | EN 60947-4/-5 |
Norma pro elektrické připojení | DIN 40430 |
Popis produktu | Termostat |
Product Name Description | Termostat |
Produktová skupina | Switches and thermostats |
Připojovací rozměr elektrického připojení | 2xPg 13.5 |
Příslušenství produktu | Příslušenství spínače |
Rozsah teploty [°C] [max.] | -15 °C |
Rozsah teploty [°C] [min.] | -50 °C |
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 70 °C |
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -50 °C |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 158 °F |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -58 °F |
Schválení |
CCC CE EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RMRS RoHS RoHS Čína TYSK UKCA |
SCIP dossier no. | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
Servisovatelný | Systémy kontaktů |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Teplotní rozsah [°F] [Max] | 5 °F |
Teplotní rozsah [°F] [Min] | -58 °F |
Typ | RT17 |
Typ diferenciálu | Nastavitelný |
Typ náplně | Stav par |
Typ senzoru | Pokojový senzor |
UK RoHS compliance | Yes |