Termostat, RT14

017-510166

Rozsah teploty [°C]: -5 - 30, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT, Typ senzoru: Dálková žárovka, Kapilární trubice [mm]: 5000, Hodnocení krytí IP: IP66

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.128 Kilogram
Čistá hmotnost 1.008 Kilogram
Volume 2.761 Liter
EAN 5702428519236

 

China RoHS compliance Yes
Dif. při nastavení max. rozsahu [°C] [Max] 10 °C
Dif. při nastavení max. rozsahu [°C] [Min] 2 °C
Dif. při nastavení min. rozsahu [°C] [Max] 8 °C
Dif. při nastavení min. rozsahu [°C] [Min] 2 °C
Elektrické připojení Přišroubovaný kabelový vstup
Elektrické zásuvky/zástrčky VNĚJŠÍ
EN 60947 elektrické vlastnosti Izolace: 400 V
Stupeň znečištění: 3
Jmenovité impulzní napětí: 4 kV
Ochrana proti zkratu, pojistka: 10 A
EN 60947 vlastnosti spojů Ohebný kabel, ochranné kroužky: 0,2-1,5 mm2
Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,2-2,5 mm2
Plný/spletený: 0,2-2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formát balení Multi balení
Funkce kontaktů SPDT
Funkce odblokování Auto
Hodnocení krytí IP IP66
In scope of WEEE and contain batteries No
Kap. - délka trubice, část [in] 196 7/8 in
Kapilární trubice [mm] 5000 mm
Kontakty AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Maximální teplota snímače [°C] 150 °C
Maximální teplota snímače [°F] 302 °F
Množství na formát balení 15 pc
Norma pro elektrickou specifikaci EN 60947-4/-5
Norma pro elektrické připojení DIN 40430
Popis produktu Termostat
Product Name Description Termostat
Produktová skupina Switches and thermostats
Připojovací rozměr elektrického připojení 2xPg 13.5
Příslušenství produktu Příslušenství spínače
Rozměr senzoru (Ř x L) [in] 3/8 x 4 1/4 in
Rozměr senzoru (Ř x L) [mm] 9.5 x 110 mm
Rozsah teploty [°C] [max.] 30 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -5 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 70 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -50 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 158 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -58 °F
Schválení CCC
CE
CMIM
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
NKK
PZH
RMRS
RoHS
RoHS Čína
TYSK
UKCA
SCIP dossier no. c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
Servisovatelný Systémy kontaktů
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Teplotní rozsah [°F] [Max] 86 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] 23 °F
Typ RT14
Typ diferenciálu Nastavitelný
Typ náplně Adsorpce
Typ senzoru Dálková žárovka
UK RoHS compliance Yes

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality