Danfoss Redia® Hlavice, Kapalina, Typ senzoru: Integrovaný snímač, 8 °C - 28 °C, M30x1.5

015G3338

Termostatická hlavice Danfoss Redia™ pro ventily s připojením M30x1,5.

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.165 Kilogram
Čistá hmotnost 0.151 Kilogram
Objem 0.358 Liter
EAN 5702424625658

 

Barva Bílá RAL 9016
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Termostatická hlavice Danfoss Redia™ pro ventily s připojením M30x1,5.
Délka kapilárního potrubí [m] [max.] 0 m
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkce uzavření Ano
Konstrukce snímače Danfoss Redia®
Médium snímače Kapalina
Nastavená teplota snímače [°C] [max.] 28 °C
Nastavená teplota snímače [°C] [min.] 8 °C
Obsah sady Čidlo
Ochrana proti mrazu Ano
Omezení teploty Ano
Produktová skupina Radiator Sensors
SCIP dossier no. e0f7c4f5-a2fa-4430-8a9f-67736706cc4a
SCIP dossier product name React Redia Regus M30x1.5 BIS sensor
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ Danfoss Redia® Sensors
Typ připojení k ventilu M30x1.5
Typ připojení ke snímači Kovová matice
Typ senzoru Integrovaný snímač
UK RoHS compliance Out of scope
Verze čidla Standard

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality