Danfoss Redia® Hlavice, Kapalina, Typ senzoru: Oddělený snímač, 8 °C - 28 °C, M30x1.5

015G3332

Danfoss Redia™ thermostatic sensor for valves with M30x1.5 connection.

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.236 Kilogram
Čistá hmotnost 0.215 Kilogram
Objem 0.68 Liter
EAN 5702424625696

 

Barva Bílá RAL 9016
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Danfoss Redia™ thermostatic sensor for valves with M30x1.5 connection.
Délka kapilárního potrubí [m] [max.] 2 m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Funkce uzavření Ne
Konstrukce snímače Danfoss Redia®
Médium snímače Kapalina
Nastavená teplota snímače [°C] [max.] 28 °C
Nastavená teplota snímače [°C] [min.] 8 °C
Obsah sady Čidlo
Ochrana proti mrazu Ano
Omezení teploty Ano
Produktová skupina Radiator Sensors
SCIP dossier no. 4e180c91-c0aa-4e28-a969-8351151928bc
SCIP dossier product name React Redia Regus M30x1.5 RS sensor
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ Danfoss Redia® Sensors
Typ připojení k ventilu M30x1.5
Typ připojení ke snímači Kovová matice
Typ senzoru Oddělený snímač
UK RoHS compliance Out of scope
Verze čidla Standard

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality