Výměník tepla typu trubka v trubce, HE 8.0

015D0010

Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Max. provozní tlak [bar]: 21.5

Detaily produktu

Brutto hmotnost 2.646 Kilogram
Čistá hmotnost 2.532 Kilogram
Objem 50.662 Liter
EAN 5702422033998

 

China RoHS compliance Yes
Chladiva bez obsahu oleje R513A
Chladivo (Chladiva) R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Contain batteries No
Customer part number 00A137
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Kompatibilita maziv Aplikace bez oleje
Max. provozní tlak [bar] 21.5 bar
Max. provozní tlak [psig] 312 psig
Max. zkušební tlak [bar] 40 bar
Max. zkušební tlak [psig] 580 psig
Množství na formát balení 10 pc
Název produktu Výměník tepla typu trubka v trubce
Produktová skupina Heat exchangers
Příslušenství produktu Ne
Schválení EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS Čína
SCIP dossier no. 077009ff-72e9-459b-9369-dc4f1d0f0df1
SCIP dossier product name HE 0.5 - 8.0
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Teplotní rozsah média [°C] [max.] 120 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.] -60 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max] 248 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min] -76 °F
Typ HE 8.0
Typ vstupního připojení Pájení, ODF
Typ výstupního připojení Pájení, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost přípojky [palce] 1 5/8 in
Velikost výstupní přípojky [palce] 5/8 in

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality