Výměník tepla typu trubka v trubce, HE 1.0

015D0004

Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Max. provozní tlak [bar]: 35

Produktdetails

Bruttogewicht 0.565 Kilogram
Gewicht netto 0.52 Kilogram
Volume 0.562 Liter
EAN 5702422006053

 

Austritt Anschlusstyp Löt, ODF
Austritt Größe [in] 3/8Zoll
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Customer part number 00A134
Eintritt Anschluss-Typ Löt, ODF
Eintritt Größe [in] 5/8 in
EU RoHS compliance Out of scope
Geeignete Schmiermittel Ölfreie Anwendungen
Kältemittel R1270
R134a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R600
R600a
Max. Prüfdruck [bar] 52 bar
Max. Prüfdruck [psig] 755 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 35 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 510 psig
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 120 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -60 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 248 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -76 °F
Menge je Verpackungseinheit 18 pc
Produktgruppe Heat exchangers
Produktname Interne Wärmeübertrager
Produktzubehör Nein
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 077009ff-72e9-459b-9369-dc4f1d0f0df1
SCIP-Dossier Produktname HE 0.5 - 8.0
Typ HE 1.0
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Nein
Zulassung EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS China
Ölfreie Kältemittel R513A

Zubehör

Ersatzteile

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality