Měřiče tepla, SonoSafe 10, 25 mm, qp [m³/h]: 6.0, Vytápění, 1 baterie typu A, M-Bus
014U0267
Měřič tepla pro domácí použití
Měřič tepla pro domácí použití
Brutto hmotnost | 1.741 Kg |
Čistá hmotnost | 1.428 Kg |
Volume | 6.315 Liter |
EAN | 5702425150388 |
Brutto hmotnost | 1.741 Kg |
Čistá hmotnost | 1.428 Kg |
Volume | 6.315 Liter |
EAN | 5702425150388 |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.018 |
1 Primary battery weight Kg | 0.018 |
Aplikace | Vytápění |
Barva pouzdra | RAL 9010 bílá |
Battery type or Name | AA Lithium |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Měřič tepla pro domácí použití |
Doba uložení protokolu [Měsíc] | 24 mo |
Dynamický rozsah | 1:100 |
Délka [mm] | 260 mm |
Délka kabelu mezi kalkulátorem a průtokoměrem [m] | 0.5 m |
Délka kabelu teplotních čidel [m] | 1.5 m |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Hodnoty Kvs [m³/h] | 12.79 m³/h |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Instalace | Napájení |
Integrovaná komunikace | M-Bus |
Interval uložení protokolu [Měsíc] | 1 mo |
Izolační materiál kabelu | PVC bez halogenů |
Jmenovitý tlak [bar] | 16 bar |
Kalkulátor třídy ochrany | IP65 |
Limity rozdílu teplot (účtování) [K] [max.] | 90 K |
Limity rozdílu teplot (účtování) [K] [min.] | 3 K |
Materiály ve styku s médiem | Mosazný snímač |
Médium | Systém vytápění podle normy VDI 2035 |
Měřič | kWh (bez číslice za desetinnou čárkou) |
Napájecí napětí [V] DC | 4 V |
Norma přesnosti | Třída 2 podle normy EN1434 |
Nástro jpro uvedení do provozu | SonoApp |
Počet baterií | 1 |
Princip měření průtoku | Ultrazvukový |
Produktová skupina | Energy meters |
Průměr [mm] | 25 mm |
Průměr čidla teploty [mm] | 5.2 mm |
Průtoková teplota [°C] [max.] | 95 °C |
Průtoková teplota [°C] [min.] | 5 °C |
qc [m³/h] | 0.012 m³/h |
qi [m³/h] | 0.06 m³/h |
qp [m³/h] | 6 m³/h |
qs [m³/h] | 12 m³/h |
qss [m³/h] | 12.3 m³/h |
Schvalovací orgán | Force Certification |
Schválená teplota snímače teploty [°C] [max.] | 105 °C |
Schválená teplota snímače teploty [°C] [min.] | 0 °C |
Schválené okolní podmínky [°C] [max.] | 95 °C |
Schválené okolní podmínky [°C] [min.] | 5 °C |
SCIP dossier no. | c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
SCIP dossier product name | Ultrasonic Pathfinder |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Slot modulu rozhraní 1 | No interface module |
Teplota okolí [°C] [max.] | 55 °C |
Teplota okolí [°C] [min.] | 5 °C |
Teplota skladování [°C] [max.] | 60 °C |
Teplota skladování [°C] [min.] | -25 °C |
Typ | SonoSafe 10 |
Typ displeje | LCD |
Typ napájecího napětí | 1 baterie typu A |
Typ teplotních čidel | Pt 1000 |
Typy připojení | Závit |
Třída ochrany IP | IP65 |
Třída prostředí | E1 / M2 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost připojení | G 1 1/4 B |
Vlhkost prostředí [% RH] [max.] | 95 % |
Weight per battery | 18 g |
Životnost baterie [roky] | 16 yr |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.018 |
1 Primary battery weight Kg | 0.018 |
Aplikace | Vytápění |
Barva pouzdra | RAL 9010 bílá |
Battery type or Name | AA Lithium |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Měřič tepla pro domácí použití |
Doba uložení protokolu [Měsíc] | 24 mo |
Dynamický rozsah | 1:100 |
Délka [mm] | 260 mm |
Délka kabelu mezi kalkulátorem a průtokoměrem [m] | 0.5 m |
Délka kabelu teplotních čidel [m] | 1.5 m |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Hodnoty Kvs [m³/h] | 12.79 m³/h |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Instalace | Napájení |
Integrovaná komunikace | M-Bus |
Interval uložení protokolu [Měsíc] | 1 mo |
Izolační materiál kabelu | PVC bez halogenů |
Jmenovitý tlak [bar] | 16 bar |
Kalkulátor třídy ochrany | IP65 |
Limity rozdílu teplot (účtování) [K] [max.] | 90 K |
Limity rozdílu teplot (účtování) [K] [min.] | 3 K |
Materiály ve styku s médiem | Mosazný snímač |
Médium | Systém vytápění podle normy VDI 2035 |
Měřič | kWh (bez číslice za desetinnou čárkou) |
Napájecí napětí [V] DC | 4 V |
Norma přesnosti | Třída 2 podle normy EN1434 |
Nástro jpro uvedení do provozu | SonoApp |
Počet baterií | 1 |
Princip měření průtoku | Ultrazvukový |
Produktová skupina | Energy meters |
Průměr [mm] | 25 mm |
Průměr čidla teploty [mm] | 5.2 mm |
Průtoková teplota [°C] [max.] | 95 °C |
Průtoková teplota [°C] [min.] | 5 °C |
qc [m³/h] | 0.012 m³/h |
qi [m³/h] | 0.06 m³/h |
qp [m³/h] | 6 m³/h |
qs [m³/h] | 12 m³/h |
qss [m³/h] | 12.3 m³/h |
Schvalovací orgán | Force Certification |
Schválená teplota snímače teploty [°C] [max.] | 105 °C |
Schválená teplota snímače teploty [°C] [min.] | 0 °C |
Schválené okolní podmínky [°C] [max.] | 95 °C |
Schválené okolní podmínky [°C] [min.] | 5 °C |
SCIP dossier no. | c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
SCIP dossier product name | Ultrasonic Pathfinder |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Slot modulu rozhraní 1 | No interface module |
Teplota okolí [°C] [max.] | 55 °C |
Teplota okolí [°C] [min.] | 5 °C |
Teplota skladování [°C] [max.] | 60 °C |
Teplota skladování [°C] [min.] | -25 °C |
Typ | SonoSafe 10 |
Typ displeje | LCD |
Typ napájecího napětí | 1 baterie typu A |
Typ teplotních čidel | Pt 1000 |
Typy připojení | Závit |
Třída ochrany IP | IP65 |
Třída prostředí | E1 / M2 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost připojení | G 1 1/4 B |
Vlhkost prostředí [% RH] [max.] | 95 % |
Weight per battery | 18 g |
Životnost baterie [roky] | 16 yr |