Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.052 Kilogram
Čistá hmotnost 0.025 Kilogram
Objem 0.178 Liter
EAN 5715162289013

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.006
1 Primary battery weight Kg 0.006
Aplikace Rezidenční( stupeň znečištění 2)
Barva RAL 9016
Battery type or Name CR2450
Bezdrátový standart Zigbee
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Description Wireless remote room sensor for the Danfoss Ally™ Radiator Thermostats
Délka [mm] 59 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Frekvence přenosu [GHz] 2.4 GHz
Funkce otervřeného okna Ano
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Indikátor vybité baterie Ano
Integrace systému Danfoss Ally™
Napájecí baterie 1 x CR2450
Počet baterií 1
Produktová skupina Danfoss Ally™
Přenos [m] [max.] 30 m
Přenosová frekvence [MHz] 2400 MHz
Schválení UA.TR.089
CE
EAC
UKCA
SCIP dossier no. 19bb2b35-c822-4907-b877-b6ba35850df3
SCIP dossier product name Danfoss Ally Room Sensor
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Teplota okolí [°C] [max.] 40 °C
Teplota okolí [°C] [min.] 0 °C
Typ Danfoss Ally™ Room Sensor
Typ adaptéru N/A
Typ regulace ohřevu Prostorový termostat
Třída krytí termostatu 20
UK RoHS compliance Yes
UNSPSC CODE 41112209
Výška [mm] 56 mm
Weight per battery 6 g
Šířka [mm] 54 mm
Životnost baterie [roky] 5 yr

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality