Zigbee

014G2479

Boiler relay device for the Danfoss Ally™ system

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.777 Kilogram
Čistá hmotnost 0.777 Kilogram
EAN 5715162502853

 

Aplikace Rezidenční( stupeň znečištění 2)
Barva Bílá RAL 9010
Bezdrátový standart Zigbee
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Boiler relay device for the Danfoss Ally™ system
Délka [mm] 84 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Integrace systému Danfoss Ally™
Kompatibilita s hlasovým asistentem Amazon Alexa
Google asistent
Google Home
Produktová skupina Danfoss Ally™
Schválení CE
UKCA
UA.TR.089
Zigbee
SCIP dossier no. 30de1c45-6857-4263-b923-4dbdedb2ca8d
SCIP dossier product name Danfoss Ally Boiler Relay
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Stupeň znečištění 2
Typ Danfoss Ally™ Boiler Relay
Typ adaptéru N/A
Třída softwaru A
Šířka [mm] 84 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality