Regulační prvky podlahového vytápění, Danfoss Link™, Řídící regulátor, 230.0 V, 24 V, Počet výstupů: 5

014G0103

Danfoss Link HC, 5 výstupů, Drátový 24V

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.268 Kilogram
Čistá hmotnost 1.08 Kilogram
Objem 3.762 Liter
EAN 5702425089114

 

Adaptivní regulace Ano
Bezdrátový přenos [m] [max.] 30 m
Cooling Ano
Description Danfoss Link HC, 5 výstupů
Displej (Ano/Ne) Ne
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
Instalace Na zeď
Kotlové relé Ano
Možnost podlahového snímače Ne
Na zeď Ano
Napájecí napětí [V] 230 V
Podomítková Ne
Popis produktu Hydronic controller for Danfoss Link™
Použití 5 outputs
Počet výstupů 5
Počet výstupů [pc] 5 pc
Produktová skupina Floor Heating Controls
Přenosová frekvence [MHz] 868.42 MHz
Regulace teploty Ano
Relé čerpadla Ano
Rozhraní Drátový 24V
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ Danfoss Link™
Typ regulace ohřevu Řídící regulátor
Třída ochrany IP IP30
Vhodný pro 24V actuators
Výstup - napětí [V] DC 24 V

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality