SGN 12, Průhledítko, Flérový, 12 mm, Flérový, 12.00 mm

014-0163

Typ vstupního připojení: Flérový, Velikost přípojky [mm]: 12, Typ výstupního připojení: Flérový, Výstup - rozměr [mm]: 12.00

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.218 Kilogram
Čistá hmotnost 0.205 Kilogram
Objem 0.143 Liter
EAN 5702422104001

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Chladiva bez obsahu oleje R134a
R513A
Chladivo (Chladiva) R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formát balení Multi balení
Kompatibilita maziv Aplikace bez oleje
Materiál přípojek Mosaz
Materiál těla Mosaz
Max. provozní tlak [bar] 35 bar
Max. provozní tlak [psig] 500 psig
Množství na formát balení 25 pc
Název produktu Průhledítko
Produktová skupina Sight glasses
Příslušenství produktu Obecné příslušenství
Rozsah teploty [°C] [max.] 80 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -50 °C
SCIP dossier no. 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Teplotní rozsah [°F] [Max] 175 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -58 °F
Typ SGN 12
Typ vstupního připojení Flérový
Typ výstupního připojení Flérový
Ukazatel vlhkosti Ukazatel N
Velikost přípojky [mm] 12 mm
Velikost přípojky [palce] 1/2 in
Velikost výstupní přípojky [palce] 1/2 in
Vstup Interní/Externí Externí
Výstup - rozměr [mm] 12 mm
Výstup Interní/Externí Externí
Zelená: max. vlhkost při 25 °C R134a: 30 ppm
R22: 30 ppm
R404A: 20 ppm
R407A: 29 ppm
R407C: 30 ppm
R407F: 30 ppm
R448A: 28 ppm
R449A: 29 ppm
R450A: 23 ppm
R452A: 20 ppm
R507A: 15 ppm
R513A: 22 ppm
Zelená: max. vlhkost při 43 °C R134a: 45 ppm
R22: 50 ppm
R404A: 25 ppm
R407A: 48 ppm
R407C: 60 ppm
R407F: 60 ppm
R448A: 70 ppm
R449A: 53 ppm
R450A: 46 ppm
R452A: 30 ppm
R507A: 30 ppm
R513A: 22 ppm
Žlutá: min. vlhkost při 25 °C R134a: 100 ppm
R22: 120 ppm
R404A: 70 ppm
R407A: 115 ppm
R407C: 140 ppm
R407F: 168 ppm
R448A: 110 ppm
R449A: 105 ppm
R450A: 148 ppm
R452A: 79 ppm
R507A: 60 ppm
R513A: 75 ppm
Žlutá: min. vlhkost při 43 °C R134a: 170 ppm
R22: 200 ppm
R404A: 100 ppm
R407A: 192 ppm
R407C: 225 ppm
R407F: 240 ppm
R448A: 227 ppm
R449A: 200 ppm
R450A: 245 ppm
R452A: 143 ppm
R507A: 110 ppm
R513A: 123 ppm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality