RAVI-VMT, DN 20, 2.4 m³/h, 43 °C - 65 °C, 2 m, Vnější závit

013U8082

RAVI-VMT PN10 20/2,4 43-65/2m vnější závit

Product details

Brutto hmotnost 0.956 Kilogram
Čistá hmotnost 0.956 Kilogram
Objem 2.293 Liter
EAN 5702421500569

 

Alternativní medium Glykolová voda až 30 %
Ambient temperature [°C] [max] 70 °C
Ambient temperature [°C] [min] 0 °C
Approval standard DIN 14597:2005-12 TR838
Charakteristika průtoku Lineární
Connection types External Thread
Contain batteries No
Description RAVI-VMT PN10 20/2,4 43-65/2m ext. thr
Délka kapilárního potrubí [m] 2 m
Délka čidla teploty [mm] 150 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funkce Regulátor teploty
Funkce vratného omezovače Ne
Funkce VSP - P Ne
Funkce VSP - Q Ne
Funkce VSP - T Ano
Hodnoty Kvs [m³/h] 2.4 m³/h
Jmenovitý tlak [bar] 10 bar
Kavitační faktor 0.5
Materiál impulsní trubky Měď, mat. č. 2.0090
Materiál teplotního čidla Měď, mat. č. 2.0090
Materiál těla ventilu Mosaz CuZn40Pb2 W. no 2.0402
Materiál těsnění kuželky/sedla NBR / mosaz W. č, 2.0402
Montáž teplotního čidla Chladnější
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
Počet portů 2
Product group Temperature controllers
Průměr [mm] 20 mm
Průměr čidla teploty [mm] 9.5 mm
Průtoková teplota [°C] [max.] 120 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Přepravní teplota [°C] [max.] 50 °C
Přepravní teplota [°C] [min.] -20 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reakční doba otevření [s] 3 "
Reakční doba zavření [s] 3 "
Regulace průtoku Ne
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 0.8 bar
Standard připojení ISO 228/1
Temperature control Yes
Temperature setting range [°C] [Max] 65 °C
Temperature setting range [°C] [Min] 43 °C
Teplota media na čidle [°C] [max.] 120 °C
Type RAVI-VMT
Valve size DN 20
Velikost připojení G 1 A

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality