KOVM, PN 10, DN 15, 2.00 m³/h, Rp 1/2

013U3020

KOVM PN10 15/2 3cestný vnit. závit

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.645 Kilogram
Čistá hmotnost 0.645 Kilogram
Objem 0.821 Liter
EAN 5702421300442

 

Alternativní medium Glykolová voda až 30 %
Aplikace Vytápění a chlazení
Charakteristika průtoku Lineární
Contain batteries No
Description KOVM PN10 15/2 3cestný vnit. závit
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkce Řídicí ventil
Funkce 2 Směšovací ventil
Hodnoty Kvs [m³/h] 2 m³/h
Jmenovitý tlak [bar] 10 bar
Kavitační faktor 0.5
Materiál kuželky ventilu EPDM
Materiál těla ventilu Mosaz W. No 2.0402
Materiál vřetena Nerezová ocel 18/8
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
PN alternativní VSP 6
Poloha vřetena Normálně otevřen
Počet portů 3
Produktová skupina Motorized control valves
Průměr [mm] 15 mm
Průtoková teplota [°C] [max.] 90 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 1.6 bar
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standard připojení ISO 7/1
Typ KOVM
Typy připojení Vnitřní závit
Třída tlaku PN 10
Velikost připojení Rp 1/2
Velikost ventilu DN 15
Verze montáže volná
Zdvih [mm] 1.5 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality