Tlakové spojky, DN 25, G 1 1/4 A

013U0140

Tlak. koncovky pro VMT DN25 fi 28x1

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.223 Kilogram
Čistá hmotnost 0.204 Kilogram
Objem 0.324 Liter
EAN 5702420111612

 

Contain batteries No
Description Tlak. koncovky pro VMT DN25 fi 28x1
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formát balení Jednotlivé balení
Jmenovitý tlak [bar] 10 bar
Materiál Mosaz CW617N
Množství v balení 1
Pro velikost ventilu DN 25
Produktová skupina Tailpieces
Průměr [mm] 25 mm
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ Compression fittings
Typy připojení Vnitřní závit
Velikost připojení G 1 1/4 A

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality