VHS-DV, Rohový

013G7917

VHS-DV valve, pressure independent, reverse flow

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.599 Kilogram
Čistá hmotnost 0.557 Kilogram
Objem 0.838 Liter
EAN 5715162267219

 

Aplikace Dvoutrubkový systém
China RoHS compliance Out of scope
Description VHS-DV valve, pressure independent, reverse flow
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Konstrukce Rohový
Pracovní tlak [bar] [max.] 10 bar
Produktová skupina VHS valves
Průtok [l/h] [Max.] 135 L/h
Průtok při nastavení 1 [l/h] [max.] 10 L/h
Průtok při nastavení 2 [l/h] [max.] 15 L/h
Průtok při nastavení 3 [l/h] [max.] 20 L/h
Průtok při nastavení 4 [l/h] [max.] 35 L/h
Průtok při nastavení 5 [l/h] [max.] 50 L/h
Průtok při nastavení 6 [l/h] [max.] 80 L/h
Průtok při nastavení 7 [l/h] [max.] 100 L/h
Průtok při nastavení N [l/h] [max.] 135 L/h
Přednastavení Ano
Rozměr vstupního připojení G 1/2
Rozměr výstupního připojení G 3/4
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 0.6 bar
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [min.] 0.1 bar
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Teplota průtoku [°C] [max.] 95 °C
Typ VHS-DV
Typ koncovky Standardní
Typ ventilu Reverse flow dynamic
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost ventilu ½"
Zkušební tlak [bar] 16 bar

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality