VHS-DV, Rohový, Dynamický (tlakově nezávislý)

013G7877

VHS-DV valve, pressure independent, normal flow

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.603 Kilogram
Čistá hmotnost 0.561 Kilogram
Objem 0.867 Liter
EAN 5715162267158

 

Aplikace Dvoutrubkový systém
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VHS-DV valve, pressure independent, normal flow
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Konstrukce Rohový
Pracovní tlak [bar] [max.] 10 bar
Produktová skupina VHS valves
Průtok [l/h] [Max.] 135 L/h
Průtok při nastavení 1 [l/h] [max.] 10 L/h
Průtok při nastavení 2 [l/h] [max.] 15 L/h
Průtok při nastavení 3 [l/h] [max.] 20 L/h
Průtok při nastavení 4 [l/h] [max.] 35 L/h
Průtok při nastavení 5 [l/h] [max.] 50 L/h
Průtok při nastavení 6 [l/h] [max.] 80 L/h
Průtok při nastavení 7 [l/h] [max.] 100 L/h
Průtok při nastavení N [l/h] [max.] 135 L/h
Přednastavení Ano
Rozměr vstupního připojení G 1/2
Rozměr výstupního připojení G 3/4
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 0.6 bar
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [min.] 0.1 bar
SCIP dossier no. c700945d-8d6d-4cfb-8d37-68d3761ae543
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Teplota průtoku [°C] [max.] 95 °C
Typ VHS-DV
Typ koncovky Standardní
Typ ventilu Dynamický (tlakově nezávislý)
Velikost ventilu ½"
Zkušební tlak [bar] 16 bar

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality