H-kusy, RLV-KDV, Rohový levý

013G7872

Dynamický ventil, H-kus, tlakově nezávislý

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.609 Kilogram
Čistá hmotnost 0.606 Kilogram
Objem 0.284 Liter
EAN 5702425155345

 

Aplikace Dvoutrubkový systém
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Dynamický ventil, H-kus, tlakově nezávislý
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Konstrukce Rohový levý
Povrch Poniklovaný
Pracovní tlak [bar] [max.] 10 bar
Produktová skupina H-piece valves
Průtok [l/h] [Max.] 159 L/h
Připojení k radiátoru G 1/2
Připojení k systému G 3/4
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 0.6 bar
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [min.] 0.15 bar
SCIP dossier no. 821ec210-2fb3-4238-a6af-6c9ecc6072d1
SCIP dossier product name RLV-KDV, H-piece
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Teplota průtoku [°C] [max.] 95 °C
Typ RLV-KDV
Velikost ventilu 15
Vzdálenost mezi středy [mm] 50 mm
Zkušební tlak [bar] 16 bar

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality