Radiátorové ventily, RA-DV, Dynamický (tlakově nezávislý), DN 10, Horizontální rohový, D

013G7709

Dynamický ventil, tlakově nezávislý

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.206 Kilogram
Čistá hmotnost 0.194 Kilogram
Objem 0.272 Liter
EAN 5702425127496

 

Aplikace Dvoutrubkový systém
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Dynamický ventil, tlakově nezávislý
Dokončit Poniklovaný
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Konstrukce Horizontální rohový
Pracovní tlak [bar] [max.] 10 bar
Produktová skupina Radiator Valves
Průtok [l/h] [Max.] 135 L/h
Průtok při nastavení 1 [l/h] [max.] 10 L/h
Průtok při nastavení 2 [l/h] [max.] 15 L/h
Průtok při nastavení 3 [l/h] [max.] 20 L/h
Průtok při nastavení 4 [l/h] [max.] 35 L/h
Průtok při nastavení 5 [l/h] [max.] 50 L/h
Průtok při nastavení 6 [l/h] [max.] 80 L/h
Průtok při nastavení 7 [l/h] [max.] 100 L/h
Průtok při nastavení N [l/h] [max.] 135 L/h
Přednastavení Ano
Rozměr vstupního připojení Rp 3/8
Rozměr výstupního připojení R 3/8
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 0.6 bar
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [min.] 0.1 bar
SCIP dossier no. 0d86001d-3a28-4ee4-8d0a-7c500968c9cc
SCIP dossier product name RA-DV Dynamic radiator valve
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standardní rozměr D
Teplota průtoku [°C] [max.] 95 °C
Typ RA-DV
Typ koncovky Standardní
Typ ventilu Dynamický (tlakově nezávislý)
Typy připojení Vnitřní závit
Velikost ventilu DN 10
Zkušební tlak [bar] 16 bar

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality