Sada snímačů, RAS-CK, M30x1.5, RLV-KB, ½", Rohový
013G5276
PANDA-K + RLV-KB
Existuje novější verze tohoto produktu. Doporučená náhrada Danfoss.
Náhrada
Náhrada
PANDA-K + RLV-KB
Brutto hmotnost | 0.556 Kilogram |
Čistá hmotnost | 0.545 Kilogram |
Objem | 0.896 Liter |
EAN | 5702425098963 |
Brutto hmotnost | 0.556 Kilogram |
Čistá hmotnost | 0.545 Kilogram |
Objem | 0.896 Liter |
EAN | 5702425098963 |
Barva | Černá RAL 9005 / Bílá RAL 9016 |
Description | PANDA-K + RLV-KB |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konstrukce | Rohový |
Konstrukce snímače | RAS-CK |
Médium snímače | Kapalina |
Nastavená teplota snímače [°C] [max.] | 28 °C |
Nastavená teplota snímače [°C] [min.] | 8 °C |
Obsah sady | 2-elements |
Produktová skupina | Sensor set |
SCIP dossier no. | 9acffdbb-873a-4df9-985e-e33a87ca1b04 |
SCIP dossier product name | RAS-CK & RLV-KB 1/2"Set 1 |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Typ | RAS-CK + RLV-KB |
Typ balení | Krabice |
Typ koncovky | Bez nástavce |
Typ připojení k ventilu | M30x1.5 |
Typ RLV | RLV-KB |
Typ senzoru | Integrovaný snímač |
Typ ventilu | bez ventilu |
UNSPSC CODE | 40101801 |
Velikost ventilu | ½" |
Barva | Černá RAL 9005 / Bílá RAL 9016 |
Description | PANDA-K + RLV-KB |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konstrukce | Rohový |
Konstrukce snímače | RAS-CK |
Médium snímače | Kapalina |
Nastavená teplota snímače [°C] [max.] | 28 °C |
Nastavená teplota snímače [°C] [min.] | 8 °C |
Obsah sady | 2-elements |
Produktová skupina | Sensor set |
SCIP dossier no. | 9acffdbb-873a-4df9-985e-e33a87ca1b04 |
SCIP dossier product name | RAS-CK & RLV-KB 1/2"Set 1 |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Typ | RAS-CK + RLV-KB |
Typ balení | Krabice |
Typ koncovky | Bez nástavce |
Typ připojení k ventilu | M30x1.5 |
Typ RLV | RLV-KB |
Typ senzoru | Integrovaný snímač |
Typ ventilu | bez ventilu |
UNSPSC CODE | 40101801 |
Velikost ventilu | ½" |