Hlavice RAE-K, RAE-K 5134, Kapalina, Typ senzoru: Integrovaný snímač, 8 °C - 28 °C, M30x1.5

013G5134

Protimrazová ochrana, omezení a uzamknutí nastavené hodnoty teploty; pro ventily jiných značek než Danfoss, funkce úplného uzavření

Existuje novější verze tohoto produktu. Doporučená náhrada Danfoss.
Náhrada

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.15 Kilogram
Čistá hmotnost 0.136 Kilogram
Objem 0.358 Liter
EAN 5702420036007

 

Barva Bílá RAL 9016
Contain batteries No
Description Protimrazová ochrana, omezení a uzamknutí nastavené hodnoty teploty; pro ventily jiných značek než Danfoss, funkce úplného uzavření
Délka kapilárního potrubí [m] [max.] 0 m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Funkce uzavření Ano
Konstrukce snímače RAE-K
Médium snímače Kapalina
Nastavená teplota snímače [°C] [max.] 28 °C
Nastavená teplota snímače [°C] [min.] 8 °C
Obsah sady Čidlo
Ochrana proti mrazu Ano
Omezení teploty Ano
Produktová skupina Radiator Sensors
SCIP dossier no. 787db880-8427-4bd0-a702-e91f0cb83d11
SCIP dossier product name RAW-K RAW-RTD RAE-H RAE-K RAS-CK RAS-DK BIS Sensor 2
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ RAE-K Sensors
Typ připojení k ventilu M30x1.5
Typ připojení ke snímači Kovová matice
Typ senzoru Integrovaný snímač
Verze čidla RAE-K 5134

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality